Cambiar idioma :
Las plataformas de perforación profunda con top drives se utilizan para extraer petróleo de la tierra. Las condiciones suelen ser extremas: el viento y la intemperie, la suciedad y el manejo brusco de las plataformas y los equipos afectan a los componentes de las máquinas. Hasta ahora, los fabricantes y operadores han confiado en los denominados bucles de servicio para el tendido de cables, pero éstos suelen causar una serie de problemas. Los cables pueden moverse en el bucle de servicio, ya que no tienen un radio de curvatura definido. En condiciones de viento extremo, el bucle de servicio que cuelga suelto puede engancharse en el mástil o en el sistema de iluminación y romperse. Otro problema es la sustitución de todo el paquete de latiguillos si un cable está defectuoso. igus® ha desarrollado el bucle de servicio® para que los cables con grandes secciones transversales y grandes pesos puedan guiarse con seguridad en aplicaciones suspendidas.
El bucle portacables® combina las ventajas de una cadena portacables de plástico con las de un cable de tracción de alta resistencia. Las fuerzas de tracción se transmiten al soporte de montaje y a la estructura a través del cable de tracción del interior de la cadena portacables. La cadena portacables® no sólo se utiliza en la industria del petróleo y el gas, sino también en la industria de alta mar, en el suministro de energía en tierra, en maquinaria de construcción y en turbinas eólicas.

1) El cuerpo interior consta de cuatro piezas moldeadas por inyección. Dos de ellas forman el travesaño del eslabón de la cadena y están atornilladas entre sí (para que no puedan perderse). La unión atornillada las sujeta a la cuerda de tracción.
2) Los protectores exteriores de PU antichoque garantizan la protección de la cadena portacables y del cable en caso de impactos fuertes.

| Referencia | Anchura interior Bi: [mm] | Anchura exterior Ba [mm] | Radio de curvatura [mm] | Diámetro del cable [mm] | Peso de llenado [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

| Referencia | Anchura interior Bi: [mm] | Anchura exterior Ba [mm] | Radio de curvatura [mm] | Diámetro del cable [mm] | Peso de llenado [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Un bucle de servicio se utiliza para alimentar cables y mangueras en aplicaciones suspendidas, por ejemplo, como fuente de alimentación del top drive. Con este fin, los cables se suelen fundir juntos en un paquete.
Para garantizar que los cables pesados con grandes secciones transversales se puedan guiar de forma fiable en aplicaciones suspendidas, igus ha desarrollado el bucle de suministro de energía (e-loop) como alternativa al bucle de servicio. El sistema de suministro de energía es un sistema modular redondo y tridimensional que puede mover cables liberados de tensión con un radio de curvatura definido. Los cables pueden utilizarse individualmente y sustituirse durante el mantenimiento. Los eslabones de la cadena también pueden sustituirse en cualquier momento.
El nuevo sistema de suministro de energía de igus se basa en una cuerda de plástico de alta resistencia que absorbe las fuerzas de tracción de los cables. La cuerda está hecha de una fibra de plástico sintético, por lo que es inastillable, resistente a la intemperie, flexible y no se corroe.
Desenganchar, tumbar, desatornillar, cambiar cable(s), atornillar, volver a montar. Eso es todo lo que se necesita en cuanto a mantenimiento gracias a la sencilla configuración modular de la cadena portacables. En los casos más excepcionales, debería tener siempre a mano una cadena de repuesto para evitar tiempos de inactividad.
igus® suministra el bucle portacables® tal y como usted lo desea: totalmente montado o listo para usar, en bidones o palés. Hay una rosca definida en el extremo del bucle portacables para un montaje adicional. Nuestro equipo de instalación se encargará encantado del montaje.
Todos los eslabones individuales de la cadena están asegurados con uniones atornilladas para que no se caiga ningún componente.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h