Primeros cables para cadenas portacables en sistemas topdrive homologados por DNV para el sector marítimo

CFSPECIAL con DNV
Cable especial CFSPECIAL.5XX con DNV
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Datos técnicos

ReferenciaNúmero de conductores y sección nominal del conductor [mm²]Diámetro exterior [mm]Índice del cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1,5)C)C36,59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37,531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4,0+4x(2x2,5)C)C441.7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019.5713867

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos