Fuerza de accionamiento reducida
Holgura reducida
Velocidad hasta 1500 U/min (en función de la longitud y la carga).
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones en todo el sistema
Rodamientos de bolas en ambos soportes de eje
| Número de pedido | Máx. longitud de carrera | Peso | Adicional (por cada carrera de 100 mm) | Máx. capacidad de carga estática | Velocidad de rotación máx. | Máx. velocidad de avance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | [kg] | axial [N] | radial [N] | [1/min] | (m/min) | ||||
| SLW-BB-16120 | 750 | 1,7 | 700 | 2800 | 0,4 | a petición | ||||
| SLW-BB-1040 | 750 | 0,7 | 500 | 2000 | 0,1 | a petición | ||||
| SLW-BB-1080 | 500 | 2000 | a petición | |||||||
| SLW-BB-10120 | 500 | 2000 | a petición | |||||||
| SLW-BB-1660 | 750 | 1,5 | 700 | 2800 | 0,3 | a petición | ||||
| SLW-BB-2080 | 1000 | 3 | 1250 | 5000 | 0,4 | a petición | ||||
| SLWC-0620-FL | a petición | |||||||||
| SLWC-0620-FL-AR | a petición | |||||||||
| SLW-XY-BB-0620-FL | a petición | |||||||||
| SLW-XY-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||
| ZLX-8060-16 | a petición | |||||||||
| SLW-BB-0620-FL | a petición | |||||||||
| SLW-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||
| SLWC-0620-FL-ES | a petición | |||||||||
| SLW-1030-BB-FLZ | a petición | |||||||||
| SLW-BB-0620-FLZ | a petición | |||||||||
| SLW-BB-0620-FLZ-AR | a petición | |||||||||
| SLW-BB-0630 | 300 | 0,25 | 0,08 | 100 | 200 | 1000 | 1,5 | a petición | ||
| SLW-BB-0660 | 300 | 0,5 | 100 | 200 | 4,5 | 0,12 | a petición | |||
| SLWE-BB-1040 | 500 | 0,9 | 0,1 | 500 | 2000 | 1500 | 3 | a petición | ||
| SLWE-BB-1080 | 500 | 1,1 | 0,2 | 500 | 2000 | 1500 | 3 | a petición | ||
| SLWE-BB-1660 | 750 | 1,8 | 0,3 | 700 | 2800 | 1500 | 6 | a petición | ||
| SLWE-BB-2080 | 900 | 3,3 | 0,4 | 1250 | 5000 | 1500 | 6 | a petición | ||
| SLW-BB-25120 | NEW | 1000 | 1500 | 6000 | 1200 | 6 | a petición | |||
| Número de pedido | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | hw | f | lt ±0,1 | lb | tk | ts | tg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLW-BB-16120 | 166 | 100 | 37 | 146 | 148 | 82 | 1,5 | 35 | 15 | 9 | a petición | |||||
| SLW-BB-1040 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 1,5 | 30 | 11 | 6,8 | a petición | |||||
| SLW-BB-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 1,5 | 30 | 11 | 6,8 | a petición | |||||
| SLW-BB-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 1,5 | 30 | 11 | 6,8 | a petición | |||||
| SLW-BB-1660 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 1,5 | 35 | 15 | 9 | a petición | |||||
| SLW-BB-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 1,5 | 40 | 15 | 8,6 | a petición | |||||
| SLWC-0620-FL | a petición | |||||||||||||||
| SLWC-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||||||
| SLW-XY-BB-0620-FL | a petición | |||||||||||||||
| SLW-XY-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||||||
| ZLX-8060-16 | a petición | |||||||||||||||
| SLW-BB-0620-FL | a petición | |||||||||||||||
| SLW-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||||||
| SLWC-0620-FL-ES | a petición | |||||||||||||||
| SLW-1030-BB-FLZ | a petición | |||||||||||||||
| SLW-BB-0620-FLZ | a petición | |||||||||||||||
| SLW-BB-0620-FLZ-AR | a petición | |||||||||||||||
| SLW-BB-0630 | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 112 | 18 | 1,2 | 26 | 14 | 11 | 6,8 | M8 | a petición | |
| SLW-BB-0660 | 85 | 60 | 20 | 71 | 76 | 51 | 1,2 | 26 | 11 | 0 | M8 | a petición | ||||
| SLWE-BB-1040 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 129 | 24 | 1,5 | 30 | 19 | 11 | 6,8 | M8 | a petición | |
| SLWE-BB-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 160 | 24 | 1,5 | 30 | 19 | 11 | 6,8 | M8 | a petición | |
| SLWE-BB-1660 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 170 | 35 | 1,5 | 35 | 22,5 | 15 | 9 | M10 | a petición | |
| SLWE-BB-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 230 | 44 | 1,5 | 40 | 26 | 15 | 8,6 | M10 | a petición | |
| SLW-BB-25120 | 200 | 150 | 60 | 173 | 173 | 128 | 248 | 55 | 2,5 | 49 | 20 | 13,5 | M14 | a petición |
| Número de pedido | kt ±0,1 | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | d2 Estándar | ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLW-BB-16120 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | 20 | TR14x3 | a petición | ||||
| SLW-BB-1040 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | 17 | TR10x2 | a petición | ||||
| SLW-BB-1080 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | 17 | TR10x2 | a petición | ||||
| SLW-BB-10120 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | 17 | TR10x2 | a petición | ||||
| SLW-BB-1660 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | 20 | TR14x4 | a petición | ||||
| SLW-BB-2080 | 8,6 | 14 | M8 | 5,5 | 20 | 26 | 12 h9 | a petición | ||||
| SLWC-0620-FL | a petición | |||||||||||
| SLWC-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||
| SLW-XY-BB-0620-FL | a petición | |||||||||||
| SLW-XY-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||
| ZLX-8060-16 | a petición | |||||||||||
| SLW-BB-0620-FL | a petición | |||||||||||
| SLW-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||
| SLWC-0620-FL-ES | a petición | |||||||||||
| SLW-1030-BB-FLZ | a petición | |||||||||||
| SLW-BB-0620-FLZ | a petición | |||||||||||
| SLW-BB-0620-FLZ-AR | a petición | |||||||||||
| SLW-BB-0630 | 8 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 | a petición | ||
| SLW-BB-0660 | 8 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 | a petición | ||
| SLWE-BB-1040 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14,5 | a petición | |
| SLWE-BB-1080 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14,5 | a petición | |
| SLWE-BB-1660 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 8h9 | 18,5 | a petición | |
| SLWE-BB-2080 | 8,6 | 14 | M8 | 5,5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 0 | 23 | a petición | |
| SLW-BB-25120 | 12,6 | 15 | M8 | 5 | 25 | TR24x5 | 38 | 14h9 | 14h9 | 30 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h