Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Módulos lineales y mesas en cruz drylin® SLW

Los accionamientos lineales drylin® SLW toman el resistente sistema de eje doble en aluminio y las numerosas versiones del carro que caracterizan a las guías lineales drylin® W para proporcionarle un sistema completo y modular. Presentan un perfil plano y robusto. Los sistemas drylin® W con husillo o con correa dentada se suministran listos para instalar y pueden ser accionados manualmente o con motor eléctrico.

Variedad de longitudes y anchuras disponibles

Raíles drylin® de perfil plano o alto

Resistencia a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable


 
 
Áreas de aplicación más comunes

Ajustes de formato y de final de línea

Tecnología de envasado y empaquetado

Ajustes de altura

Impresoras 3D

Ajuste de las cámaras de control

SLW
Información de producto avanzada

Los travesaños se fabrican en aluminio anodizado o cinc colado a presión y cromado

Los husillos se equipan con cojinetes de fricción o rodamientos de bolas

Las pletinas se fabrican en aluminio anodizado

Los husillos se fabrican en acero o acero inoxidable

El accionamiento ofrece dos posibilidades: un husillo trapezoidal autoblocante y un husillo helicoidal de ajuste rápido


Tecnología de accionamiento drylin® SLW

Husillo compacto

Mesa lineal SLW: compacta

Perfil plano y diseño compacto

estabilidad torsional alta

sistema soportado

Raíl de aluminio anodizado duro

Mesa lineal con precarga

Mesa lineal SLWE-PL: con precarga

Perfil plano y diseño compacto

estabilidad torsional alta

sistema soportado

Raíl de aluminio anodizado duro

Husillos equipados con rodamientos de bolas

SLWE-BB montado con rodamientos de bolas

Fuerza de accionamiento reducida

Holgura reducida hasta 1500 RPM (en funcion de la longitud y la carga)

Funcionamiento silencioso y sin vibraciones en todo el sistema

Mesa lineal SLWS compacta y con rosca helicoidal

Mesa lineal SLWS: diseño compacto y roscado helicoidal

Paso 8 x 15 mm

Perfil plano y diseño compacto

estabilidad torsional alta

Raíl de aluminio anodizado duro

Mesa lineal SAW

Mesa lineal SAW

Rosca trapezoidal o helicoidal

Soportes con rodamientos de bolas

Raíl de perfil alto de gran diseño y resistencia a la torsión

Husillo en acero inoxidable

SLW-ES: en acero inoxidable

Versión de acero inoxidable con componentes resistentes a la corrosión (1.4305, 1.4408 o 1.4571)

Escoja el material de su cojinete

SLW-PT

Mesa lineal SLW-PT: perfil protector para el husillo

Sistema de protección compuesto por un raíl drylin® W

Pasos disponibles: 10x2, 10x12 y 10x50

Diseño de perfil plano

3 longitudes de carro disponibles

SLW-T

Mesa lineal SLWT: 2 unidades lineales en un único sistema

Compatibilidad con husillos de diferentes pasos

Ajuste manual e independiente de los carros

Guía lineal sin lubricación drylin® W

Ajuste de la holgura (opcional)


Mesas lineales drylin® SLN

Guía lineal de perfil plano con componentes de aluminio y plástico

Eje lineal en miniatura drylin® SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

Piezas individuales fabricadas en aluminio o en plástico

Libres de lubricación

Modelo básico

Travesaños con cojinetes deslizantes

Posibilidad de realizar ajustes a posteriori

Guía lineal de perfil plano con componentes de aluminio y plástico

Mesa lineal en miniatura SLN-27-14 / SLN-27-15

pequeña y compacta

Basada en las guías lineales de perfil plano drylin® N libres de lubricación tamaño de instalación 27

Libre de lubricación

Husillo, rodamiento de bolas montado para un funcionamiento dinámico y sin blacklash

Posibilidad de accionamiento manual o motorizado

Guía lineal de perfil plano con componentes de aluminio y plástico

Actuador lineal motorizado en miniatura - SLN-27-xxx

SLN-27: mesa lineal con motor paso a paso NEMA11, rodamiento de bolas con husillo montado a través del montaje del motor, o rodamiento de bolas montado en la mesa lineal con motor paso a paso NEMA11

Pequeña (tamaños de instalación a partir de 22 mm), ligera y plana

Empleo de cojinetes de plástico en las áreas de fricción

Mesa lineal libre de lubricación con husillo y rodamientos de bolas

Mesa lineal drylin® SLW con husillo y rodamientos de bolas

Estructura extremadamente plana mediante un husillo lateral montado

Libre de lubricación, resistente a la corrosión, ligero

Paso variable

Carro ajustable en miniatura drylin® T

Husillo montado disponible a la derecha o a la izquierda


Sistema de medición digital con drylin® SLW

SLWM – con sistema de medición digital

SLWM – con sistema de medición digital

Diseño compacto: carro con sensor integrado

Funcionamiento independiente de la fuente de alimentación principal

Cinta magnética integrada

Funcionamiento sin lubricación

Múltiples accesorios disponibles


Mesas cruzadas drylin® XY

Mesa XY

Mesa XY SLW

Mesa XY de bajo coste especialmente indicada para ajustes manuales

Libres de corrosión y lubricación

Longitudes máximas de carrera para mesas XY de 300 mm

Mesa XY de acero inoxidable

Mesa XY compacta SLW fabricada en acero inoxidable

Para ajustes manuales

Perfil plano y diseño compacto

Está completamente fabricada en acero inoxidable VA y V4A

Resistencia a la corrosión y los agentes químicos


Sistema listo para conectar drylin® para motor paso a paso

Mesa lineal lista para conectar con motores paso a paso

SAW lista para conectar en el motor paso a paso

Para su motor paso a paso
tipo NEMA-23

Husillos equipados con rodamientos de bolas

Pasos de 2 mm, 3 mm, 12 mm o 50 mm por revolución

Diseño compacto, ligero y estable.

Accesorio SHT para conexiones del motor

Conecte su accionamiento a los sistemas lineales drylin® libres de mantenimiento de manera rápida y fácil. El espaciador, la brida del motor y el acoplamiento forman el sistema modular para la fácil conexión de su NEMA23.

Accesorios drylin®

Accionamiento en V para mesas lineales

Accesorios drylin® para mesas lineales

Volantes manuales, accionamientos en V, frenos para husillos, indicadores de posición, etc.
Descripción general de drylin® E

Descripción general de drylin® E

La continuación constante del sistema modular y el concepto de la tecnología lineal drylin® sin lubricación.

Configurador de mesas lineales drylin®

Configurador de mesas lineales drylin®

DryLin SLW

Compruebe las ventajas de las mesas lineales drylin® SLW con solo un vistazo: sin lubricación, sin mantenimiento, vida útil calculable y más.



Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.