Productos de rodamientos, rodillos transportadores y reductores para paletización y tecnología de transporte

Guías laterales ajustables

Ajustes de carril

Transportadores de rodillos

Transportadores de rodillos

Soporte de rodamientos para cintas transportadoras

Soporte de rodamientos para cintas transportadoras

Transiciones al filo de la navaja

Transiciones al filo de la navaja

Placas fijas

Placas fijas

Sistemas de almacenamiento

Sistemas de almacenamiento

Cadenas de transmisión y transporte

Cadenas de transmisión y transporte
  • Buena absorción de cargas en los bordes
  • Resistente a los productos químicos y a la corrosión
  • Bajos índices de desgaste, larga vida útil

Transportadores aéreos

Transportadores aéreos
  • Económico
  • Menor desgaste
  • Resistente a la suciedad

Guía lateral ajustable/ajuste de carril

Guía lateral ajustable
Guía lineal
  • Amplia gama de mesas lineales con husillo, correa dentada y opcionalmente con accionamiento
  • Desde sistemas de plástico hasta sistemas de acero inoxidable muy rígidos a la flexión
apiro
  • Sistema modular de reductores para soluciones de automatización
  • Modular, sencillo, rentable
  • Para ajuste de carriles, tareas de empuje, mesas giratorias, ejes giratorios y mucho más
Engranajes cónicos
  • Engranajes de plástico resistentes al desgaste, engranajes cónicos y engranajes angulares
  • Sin lubricación ni mantenimiento gracias al material iglidur
  • También [Link extid="378" title="individuell gefertigt im 3D-Druck-Service"]
Ajustes de carriles curvados con Apiro

Ajuste de carril con cajas de cambios Apiro

Modular, rentable, a medida

Productos de ajuste de formato

Productos para el ajuste de formatos de un vistazo

Transportadores de rodillos

Soporte de rodamientos para transportadores de rodillos
rodillos transportadores xiros
  • Bajo desgaste y alto rendimiento
  • Tubo de aluminio, acero inoxidable, carbono o PVC
  • Amplia gama disponible en stock
Bolas transportadoras xiros®
  • Unidades de transferencia de bolas resistentes para cualquier aplicación
  • La carcasa de material xirodur permite un funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento
Rodillo transportador xiros
  • Amplia gama de rodamientos de bolas para cada aplicación
  • Totalmente sin lubricación ni mantenimiento, gracias a polímeros especiales

Destacados

Rodamientos de bolas de dos componentes

Rodamientos silenciosos de dos componentes

Rodillo transportador disipador

Rodillo transportador disipador electrostático

Rodillos transportadores de papel blanco

Libro blanco gratuito

Siete consejos para seleccionar los rodillos transportadores óptimos

Soporte de rodamientos para cintas transportadoras

Soporte de rodamientos para cintas transportadoras
Rodamientos de bolas con brida de dos agujeros
  • Ligeros y económicos
  • Muy resistentes al desgaste gracias al uso de bolas esféricas de material iglidur
  • Carcasa en varios materiales
Rodamientos de bolas con brida de cuatro agujeros
  • Cojinete con brida con carcasa de plástico o hierro fundido
  • Para cargas elevadas
  • Bola esférica de material iglidur libre de lubricación y mantenimiento
Cojinetes de inserción
  • Rodamientos autoalineables libres de mantenimiento para cojinetes de apoyo metálicos y cojinetes con brida
  • También conformes a la FDA o completos con soporte de fundición o soporte de chapa de bajo coste
Cojinete igubal H3 en la planta embotelladora de Chimay

Informe de usuario

Cinta transportadora en la planta de embotellado: igubal reemplaza los Cojinetes metálicos

Rodillos para extremos de bandas transportadoras

Rodillos para extremos de bandas transportadoras
Rodillos para extremos de bandas transportadoras
  • El material adecuado para cada aplicación
  • Ya sea para altas temperaturas, conforme a FDA y EU/2011 o altas velocidades
Temperatura
  • ¿En qué se diferencia iglidur de otros productos?
  • Sus ventajas e información sobre el material iglidur de un vistazo
Geometrías especiales de los rodillos con filo de cuchilla
  • Solicite componentes individuales en el moldeo por inyección
  • Adaptados con precisión a su aplicación
  • Asesoramiento individual sobre el material y el proceso de producción
Rodillos de cuchillas en Krones AG

Informe de usuario

Rodillos de cuchillas iglidur en Krones

Placas fijas

Tribo-cinta en placas fijas
Revestimientos Tribo-tape
  • Desgaste excepcionalmente bajo
  • Diversos materiales, por ejemplo, para altas temperaturas o según especificaciones de la FDA
  • Los revestimientos tribotape se utilizan, por ejemplo, en ingeniería mecánica o tecnología de transportadores.
  • Gracias a la superficie tribológicamente optimizada, se puede minimizar la fricción y garantizar un transporte seguro.
Planchas plásticas para mecanizar
  • Placas de material en barra sin lubricación
  • Fabricadas, por ejemplo, con material especialmente resistente al desgaste o conforme a la FDA
Tribo-tape en un sistema de llenado
Informe de usuario

tribotape en una línea de llenado médica

Sistemas de almacenamiento

Sistemas de almacenamiento
Sistema lineal y eje de correa dentada
  • Para tareas de posicionamiento y ajuste
  • La baja inercia genera una alta eficiencia
  • Guía sin lubricación
Revestimientos Tribo-tape
  • Desgaste excepcionalmente bajo
  • Diversos materiales, por ejemplo, para altas temperaturas o según especificaciones de la FDA
Mesa pulmón del sistema de llenado médico

Ajuste de formato: descripción general del producto

Productos de ajuste de formato

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos