Cambiar idioma :
Las botellas se separan mediante una cinta transportadora, se comprueban y se expulsan los productos defectuosos. Son empujados por cilindros neumáticos sobre un raíl hasta una mesa de recogida. Como los productos son muy pesados, a veces se caen. Esto provoca un atasco en la rampa de expulsión. Una placa en relieve debía reducir la resistencia a la fricción, pero esta solución resultó inutilizable. Ahora, el revestimiento iglidur W160 se aplica al canal de expulsión y a los contenedores de recogida y el sistema funciona como se desea. Al mismo tiempo, la energía para los cilindros pudo ser reducida, hay menos ruido durante la expulsión y el contenedor de recogida es utilizado de manera óptima.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h