Cambiar idioma :
Los engranajes cónicos fabricados con polímeros de alto rendimiento iglidur® no necesitan lubricación ni mantenimiento.
En nuestra tienda online encontrará una amplia variedad de productos, disponibles sin pedido mínimo.
¿Busca una solución especial?
Según los parámetros específicos de su aplicación, le ofreceremos asesoramiento gratuito y sin compromiso sobre el material adecuado, así como sobre la tecnología y las herramientas necesarias para fabricar engranajes individuales con la máxima fiabilidad.

Los engranajes cónicos se utilizan para transmitir potencia o par mediante un mínimo de dos ruedas cónicas, cuyos ejes están dispuestos en un ángulo determinado entre sí.
Las ruedas pueden tener el mismo tamaño o diferir entre sí, según el número de dientes, el módulo y la relación de transmisión.
En igus ofrecemos ruedas cónicas con diversas relaciones de transmisión que pueden instalarse en un ángulo de 90 grados entre sí. Al combinarlas, es posible lograr movimientos en sentido horario o antihorario.
Al elegir los engranajes cónicos, es fundamental que tengan el mismo módulo y que sean compatibles entre sí en función de la relación de transmisión requerida.
Las ruedas cónicas se diferencian por el número de dientes, el módulo y la relación de transmisión.
Disponemos de 7 módulos diferentes:
1, 1,5, 2, 2,5 3,3,5
y 6 relaciones de transmisión:
1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Además, es posible modificar las ruedas, por ejemplo, añadiendo una chaveta, una rosca o aumentando el diámetro interior.

con carcasa ligera
Ofrecemos reductores angulares listos para instalar, disponibles en los materiales iguform S270 e igutek P360. Cuentan con una carcasa ligera, son resistentes a la corrosión y no requieren lubricación adicional.
¿Busca una solución especial? Estaremos encantados de asesorarle sin compromiso.

Engranaje cónico en una aplicación de ajuste de formato.
La flexibilidad de los sistemas empleados en producción cobra cada vez más relevancia debido al crecimiento constante en la variedad de productos y a la diversidad de tamaños de lote. Este factor resulta especialmente crucial en la industria del packaging.
Gracias a su alta resistencia al desgaste, los engranajes cónicos libres de mantenimiento garantizan una producción eficiente y fiable, sin necesidad de lubricación adicional. Si en sus procesos de fabricación se emplean agentes de limpieza agresivos o se requiere conformidad con la FDA, ofrecemos la solución ideal, ya sea a través de productos de catálogo o piezas diseñadas a medida.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h