Cambiar idioma :
Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. El dicho puede ser antiguo, pero sigue siendo cierto. De hecho, para muchos fabricantes de maquinaria, la resistencia del eslabón de la cadena no es el mayor interrogante.
La necesidad de lubricar puede ser un obstáculo mucho mayor en aplicaciones en contacto con alimentos. O el ruido de una cadena de transmisión que traquetea y vibra: si bien esto puede estar bien en una montaña rusa, este efecto es indeseable en otras aplicaciones industriales o relacionadas con el usuario.
Con nuestros cojinetes de deslizamiento de polímero iglidur® tribológicamente optimizados, puede reducir las emisiones de ruido de su cadena de rodillos... sin necesidad de lubricación.
Ventajas de los cojinetes de polímero dry-tech® en cadenas de transmisión:
No necesitan lubricación
sin mantenimiento
buena absorción de cargas en los bordes
Resistentes a los productos químicos y sin corrosión
Disponibles materiales conformes a ISO 10993 Tipo A, FDA y 10/2011 CE
Baja absorción de humedad
Bajos índices de desgaste, larga vida útil
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h