Rodamientos de bolas

Rodamientos de bolas xiros

pieza especial de plástico

Piezas especiales de rodamientos rígidos de bolas

laboratorio de pruebas para rodamientos de bolas de plástico

Banco de pruebas de rodamientos rígidos de bolas en el laboratorio de pruebas

Diseño de rodamiento rígido de bolas

Estructura del rodamiento rígido de bolas

Anillo exterior e interior:

Jaulas:

Balones:

  • Rodillos con corona exterior que pueden rodar directamente sobre un perfil.
  • Rodillos perfilados, p. ej. B. para desviaciones de la rosca
  • Rodamientos axiales  (rodamientos rígidos a bolas especiales para cargas axiales) y coronas giratorias de bolas para soportar cargas axiales
  • Rodamientos multieje para movimientos lineales y radiales
  • Rodamientos para bridas, por ejemplo, para montaje en extremos de tubos (también para rodillos de apoyo/deflección)
  • Rodamientos de dos hileras/dos hileras para absorber mayores fuerzas

¿Dónde se utilizan los rodamientos rígidos a bolas?

Rodamientos rígidos a bolas en un limpiafondos
Rodamientos rígidos de bolas en una estufa de pellets

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos