Laboratorio de pruebas para rodamientos de bolas de polímero

Esto es lo que le espera en la página de nuestro laboratorio de pruebas:

banco de pruebas en el laboratorio de rodamientos

Banco de pruebas de rodamientos radiales rígidos a bolas:

  • Bancos de pruebas con sensores integrados (DAQ) para la medición simultánea del desgaste, la absorción de cargas de hasta 250 N, diversas pruebas de vida útily temperatura
  • Velocidad máx.: 5.000 rpm
  • Movimiento: Anillo exterior se detiene, anillo interior gira
  • tamaño de la instalación: 6000
Ingeniero de materiales en el banco de pruebas de rodamientos rígidos radiales de bolas
Sistema de medición DAQ

Banco de pruebas de rotación:

  • Pruebas a alta velocidad y cargas bajas (5.000 rpm, 10 N)
  • Pruebas en curso con materiales propios xirodur® y materiales de jaula iglidur®
  • tamaño de la instalación: 6000

Parámetros: 25 N, 2.000 rpm, tiempo de funcionamiento 7 días

  • Izquierda: material no reforzado, antes de la prueba
  • Derecha: material no reforzado, después de la prueba

Parámetros: 25 N, 2.000 rpm, tiempo de funcionamiento 7 días

  • Izquierda: material iglidur® reforzado, antes de la prueba
  • Derecha: material iglidur® reforzado, después de la prueba

Cojinetes de bolas bajo el agua: igus® vs. cojinetes metálicos

El rodamiento metálico se corroe a las pocas horas

Rodamientos de bolas bajo el agua: resultado de la prueba

¿Qué rodamientos de bolas son adecuados para la galvanoplastia?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos