Cambiar idioma :

Las unidades de transferencia de bolas son componentes importantes en la tecnología de transporte que permiten un movimiento flexible y de baja fricción de las mercancías en los sistemas transportadores. Constan de una bola de desplazamiento incrustada en una carcasa con bolas adicionales y permiten el movimiento en todas las direcciones. Gracias a su diseño, pueden utilizarse en diversas aplicaciones industriales, por ejemplo en logística, ingeniería mecánica y automatización de la producción. Los rodillos de este tipo contribuyen a que los procesos de transporte sean más rápidos y rentables. Están disponibles en varios tamaños y materiales para satisfacer diferentes requisitos y cargas. Pueden soportar fácilmente cargas de hasta 1.470 N, por lo que incluso las mercancías pesadas pueden moverse sin esfuerzo.
Las ventajas son múltiples. No sólo requieren poco mantenimiento, sino que son duraderas y pueden utilizarse en diversos entornos. Desempeñan un papel fundamental en la tecnología de automatización, ya que ayudan a mejorar los procesos de producción optimizando el flujo de materiales.
En comparación con las soluciones metálicas con carcasas de acero o los tipos de aluminio con bolas de acero, nuestras soluciones igus® presentan las siguientes ventajas:
✔️ 100 % libres de lubricación
✔️ Bajo mantenimiento
✔️ sin corrosión
✔️ Pueden utilizarse en cualquier posición de instalación, tanto horizontal como verticalmente y por encima de la cabeza
✔️ Fabricados con nuestro material propio xirodur®, que es especialmente resistente a la abrasión, duradero e incluso aislante eléctrico bajo pedido gracias a sus especificaciones técnicas.
La unidad de transferencia de bolas xiros con carcasa tiene una carcasa hecha de plástico de alto rendimiento con una almohadilla de carcasa incrustada. Esta almohadilla sirve de superficie de rodadura para las bolas de apoyo. Cuando la bola de carga gira, las bolas de apoyo ruedan sobre la almohadilla de la carcasa. Dependiendo de la aplicación, se dispone de diferentes materiales para la bola de rodadura y las bolas de apoyo. La unidad de transferencia de bolas deslizantes es un asunto completamente diferente. Las bolas de apoyo utilizadas anteriormente en nuestra unidad de transferencia de bolas se sustituyen por un inserto deslizante fabricado en nuestro propio iglidur ® J3B. La bola de apoyo de acero inoxidable ya no se desliza sobre las bolas de apoyo como en las versiones anteriores, sino sobre el inserto deslizante especialmente resistente al desgaste.

Se utilizan en una amplia gama de industrias y facilitan el movimiento de cargas en superficies planas. En la industria manufacturera, suelen utilizarse para transportar piezas pesadas en mesas de montaje o en sistemas de transporte. También son indispensables en el sector logístico, ya que simplifican el traslado de mercancías sobre superficies de apoyo y clasificación. Otro campo de aplicación es la ingeniería mecánica, donde las ruedas se integran como parte de mesas de máquinas o en máquinas de embalaje. También se utilizan no sólo en la industria, sino también en instalaciones públicas como aeropuertos o centros comerciales para facilitar la maniobrabilidad de maletas o carros de la compra.
¿No encuentra el adecuado? Entonces nuestras piezas especiales son una alternativa.

Las unidades de transferencia de bolas son componentes que garantizan el movimiento fluido de las mercancías transportadas en diversos entornos industriales en el sectorpermiten desenrollar fácilmente mercancías delicadasen las direcciones más diversas.
Dependiendo de la aplicación, están hechos de diferentes materiales como acero, acero inoxidable o plástico. En igus® apostamos porplásticos de alto rendimiento tribológicamente optimizados.
Las unidades de transferencia de bolas se utilizan en una amplia gama de sectores. En la industria, por ejemplo, se utilizan ensistemas de transporte, cadenas de montajeysistemas de almacenamiento automatizado. Las unidades de transferencia de bolas también se utilizan en ingeniería mecánica para mejorar la maniobrabilidad de máquinas y equipos. También se utilizan en laindustria del mueblepara facilitar el movimiento de armarios pesados, mesas y otros muebles.
La carcasa protege la bola del cañón y las bolas del interior de la carcasa de la suciedad y el polvo, lo que significa que lavida de servicio significativamente extendidaen el movimiento de deslizamiento.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h