Cambiar idioma :
Cobots, robots Delta, robots articulados y mucho más...
Una automatización de procesos simples con una rápida integración en los sistemas existentes y un rápido retorno de la inversión: este es el objetivo de nuestra gama de productos para automatización industrial.

En una industria que depende de un procesamiento preciso y rápido con la máxima pureza y eficiencia económica, la combinación del proceso Kolsterising® y los plásticos de alto rendimiento debería convertirse en el estándar...


Los cojinetes iglidur® y la tecnología lineal drylin® se someten a rigurosas pruebas en el mayor laboratorio de pruebas del sector, donde se evalúa la resistencia a condiciones ambientales, la carga continua o el nivel de ruido, entre otros parámetros. Los resultados se incorporan a nuestras calculadoras de vida útil, que permiten determinar la durabilidad de los componentes.
A petición, igus también lleva a cabo ensayos personalizados para comprobar el rendimiento de los productos en condiciones muy específicas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h