sin lubricación y muy dinámico: tecnología de almacenamiento y cables para etiquetadoras

Polímeros de alto rendimiento de marcha en seco en el ajuste de formato de los sistemas de etiquetado Krones

Perfil

  • Qué se necesitaba: tuercas roscadas con brida dryspin®,  guía lineal drylin®, ejes de husillo drylin®, rodamientos de bolas xiros, cable chainflex®, cable prefabricado readycable®
  • Requisitos: Tecnología de rodamientos sin lubricación ni mantenimiento, alta dinámica, soluciones de sistema completas, montaje rápido
  • Industria: Industria de bebidas, tecnología de etiquetado
  • Éxito para el cliente: Desde la estación de cinta, pasando por el cepillo de manguitos y el sensor de entrada y salida, hasta el ajuste manual del preencogimiento y el ajuste de altura de los rodillos de desviación, se utiliza nuestra tecnología de rodamientos y nuestros cables. La etiquetadora está completamente exenta de lubricación y mantenimiento, es muy dinámica y reduce al mínimo los tiempos de parada.

Productos utilizados

Problema

Solución

Figura 1: Izquierda: Ajuste transversal de la estación de cinta con tuerca con brida de rosca trapezoidal iglidur® J. Derecha: Ajuste en altura de la estación de correas con tuercas con brida iglidur® J y adaptador FJUMT.

Figura 2: Ajuste de la altura de la escobilla de manguito con tuerca de husillo trapezoidal y cojinete de plástico macizo RJMP.

Fig. 3: Ajuste transversal de la precontracción: La anchura deseada puede ajustarse con el volante.

Figura 4: Ajuste de la altura de la precontracción con drylin® SLW-1040 Solución completa que incluye sujeción, indicador de posición y manivela para ajustar el formato de los tipos de botella.

Figura 5: Ajuste en altura del dispositivo de sujeción con la solución especial SLW-2080. La cadena portacables asume el guiado del cable.

Figura 6: Ajuste del sensor de entrada utilizando un raíl perfilado WS-1040 y un carro con pinza manual.

Figura 7: Ajuste del sensor de salida utilizando un raíl perfilado drylin® WS-1040 y un carro con abrazadera manual.

Figura 8: Ajuste de la altura del rodillo de desviación con un módulo de husillo drylin® SLW-1040 que incluye accionamiento angular y accesorios. Dependiendo del tamaño, en el acumulador de película se utilizan entre doce y 36 rodillos de desviación, cada uno con dos rodamientos de bolas xiros.

Figura 9: Ajuste de la puerta protectora mediante drylin® serie N-27.

25 años de asociación.

Etiquetadoras Sleevematic TS

Otras aplicaciones interesantes

Máquina expendedora Alberts

Estación de batidos

Planta de producción de pañales

Planta de producción de pañales

Enrutamiento de energía y señales

Cosechadoras

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos