Cambiar idioma :



con tensor plano
Ver en la tienda online
con llave plana
Ver en la tienda online100 % sin lubricante

Para una amplia gama de aplicaciones
100 % libre de corrosión

Tuerca de husillo trapezoidal convencional con brida vs. drylin® tuerca de husillo trapezoidal JFRM con brida
Dimensiones idénticas
Hasta un 88 % de ahorro de peso

Su propio sistema de rosca de muestra con información incluida

Determine AHORA su potencial de ahorro personal*.
*Ya sea en términos monetarios o como ahorro de tiempo en montaje, selección, diseño, etc. Mejora técnica en forma de facilidad de instalación, durabilidad, etc. Si no podemos ofrecerle ningún ahorro o mejora técnica, le recomendaremos una solución alternativa.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h