Reduzca ya sus costes tecnológicos en & con la tecnología de accionamiento drylin®

Reduzca los costes y mejore su tecnología con la tecnología de accionamiento drylin®

Póngase al día y reduzca costes en 3 pasos:

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Siempre la tecnología de accionamiento más favorable que funciona.
Con la tecnología de accionamiento drylin® de igus®.

La sobreingeniería es cosa del pasado. La mejor tecnología de accionamiento no tiene por qué ser la más cara.

Cálculo de vida útil para la tecnología lineal drylin®

Configuración en línea en unos pocos pasos

  • Un sistema lineal de husillo SHT personalizado en pocos pasos
  • Configuración opcional de un gorrón de accionamiento personalizado
  • Creación automática de un modelo 3D de la mesa lineal
  • Exportación de la mesa lineal en diferentes formatos 2D y 3D
  • Dibujo acotado en 2D del conjunto en formato PDF
  • Lista completa de piezas disponible como descarga en PDF
  • y mucho más.

▲ Tech up

La tecnología de accionamiento drylin® está libre de mantenimiento

la tecnología de accionamiento drylin® no requiere mantenimiento

Tecnología de accionamiento drylin® libre de corrosión

Tecnología de accionamiento silenciosa

Sustitución más sencilla y rápida de los cojinetes de fricción con la tecnología de accionamiento drylin

Cambio sencillo del cojinete de fricción

▼ Reducir costes

Tecnología lineal económica drylin® econ

Hasta un 30 % más barato que otras soluciones comparables

Los motores drylin E son económicos

Ahorre hasta un 36,1% en costes - drylin® Motores E para su tecnología de accionamiento.

¿Necesita más comparaciones de costes de su tecnología de accionamiento para determinar su potencial de ahorro? Estaremos encantados de asesorarle. Es nuestro trabajo.

∎Prueba sin lubricante

Tecnología de accionamiento drylin en dispositivos de prueba de curvatura

Eje lineal de husillo para dispositivo de prueba de flexión de cordones de soldadura

Otras referencias de clientes

● sostenibilidad

Mejora tecnológica Reducción de costes. ¡Cambie ahora!

Cámbiese ahora a la tecnología de accionamiento drylin®

Mejore su tecnología con otros productos igus® & Reduzca costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos