Eje lineal para un dispositivo de ensayo de doblado de cordones de soldadura de precisión y sin holguras

Sin lubricación y sin mantenimiento: sistema lineal de husillo y guía lineal para ensayos de cordones de soldadura

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin ® SHT-linear system, drylin® W-linear guide
  • Requisitos: Alta precisión de posicionamiento, lo más libre de holguras posible, robusto, duradero, sin lubricación, insensible a
  • la suciedad Industria: Maquinaria
  • para plásticos Éxito para el cliente: El dispositivo de ensayo de flexión para cordones de soldadura puede probar muestras de flexión según DVS 2203-5 hasta un grosor de chapa de 15 mm o una fuerza máxima de 5.000 N. Todo ello sin lubricación ni mantenimiento y de forma duradera. Lo que empezó como un proyecto en prácticas pasó después a la producción en serie.
Dispositivo de control de flexión

Problema

Solución

El dispositivo de ensayo de flexión pasa a la producción en serie

Dispositivo de control de flexión

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos