Tuercas con poca holgura

¿Qué hacer en caso de holgura axial no deseada?

¿Qué es la holgura axial?

¿Qué es la holgura axial?

¿Qué opciones ofrece la gama de productos igus en este caso?

Tuercas con poca holgura

Tuerca zero backlash (ZB)

  • Holgura axial mínima durante toda la vida útil
  • Posicionamiento y movimientos más precisos
  • En roscas dryspin® helicoidales
  • Tuercas con valona
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material: iglidur® J

Datos técnicos de las tuercas zero backlash

  1. El par residual máximo de la tuerca de zero backlash aumenta con la vida útil. Se recomienda tener en cuenta el par residual máximo a efectos de cálculo y diseño.
RoscaF axial estática máx. [N]Par residual máx. (con muelle)170) a partir de [Nm]Referencia
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35x2,54750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500,01-0,03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500,01-0,04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7x12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

Tuerca con precarga

  • Para roscas helicoidales de hasta 6,35 mm de diámetro
  • Tuercas cilíndricas con valona
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material: iglidur® J

Datos técnicos de las tuercas con precarga

RoscaF axial estática máx. [N]Par residual máx. (con muelle) a partir de [Nm]Referencia
Ds6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6,35X1
Ds6,35x2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

Tuerca low clearance

  • Holgura axial reducida gracias a la pretensión radial circunferencial
  • Funcionamiento suave gracias a la reducción de las vibraciones
  • Alternativa económica a la tuerca "zero backlash"
  • En husillos helicoidales dryspin® y tornillos trapezoidales hasta una sección de rosca de 14 mm
  • Tuercas con valona
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material: iglidur® J

Datos técnicos de las tuercas low-clearance

Husillo helicoidal dryspin®

RoscaF axial estática máx. [N]Par residual máx. (con junta tórica) a partir de [Nm]Referencia
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

Tuerca trapezoidal dryspin®

Rosca de entrada únicaF axial estática máx. [N]Par residual máx. (con junta tórica) a partir de [Nm]Referencia
Tr8x1,5750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

Tuerca trapezoidal dryspin® de dos entradas

Rosca de dos entradas
Tr06x2P1400,01-0,03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

Tuerca anti backlash (AB)

  • Reducción de ruidos y vibraciones
  • Para roscas trapezoidales con un diámetro de rosca de hasta 24 mm
  • Tuercas cilíndricas y con valona
  • Dirección de la rosca: derecha e izquierda
  • Material: iglidur® J e iglidur® R

Datos técnicos de las tuercas anti backlash

Tuerca cilíndrica trapezoidal

RoscaSuperficie de apoyo eficaz [mm2]F axial estática máx. [N]Referencia
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961,188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313,393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JSRM-AB-2220-TR24X5

Tuerca trapezoidal con valona

Rosca iglidur® JSuperficie de apoyo eficaz [mm2]F axial estática máx. [N]Referencia
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961,188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313,393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JFRM-AB-2220-TR24X5

Tuerca cilíndrica trapezoidal iglidur® R

Rosca iglidur® RSuperficie de apoyo eficaz [mm2]F axial estática máx. [N]Referencia
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RSRM-AB-2220-TR24X5

Tuerca trapezoidal iglidur® R

Rosca iglidur® RSuperficie de apoyo eficaz [mm2]F axial estática máx. [N]Referencia
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RFRM-AB-2220-TR24X5

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos