Cambiar idioma :
La flexibilidad incluso con lotes pequeños y la automatización de los procesos es uno de los mayores retos, y no sólo en la industria de envases y bebidas. Sin embargo, los anticuados sistemas de producción y los elevados costes de puesta a punto a menudo se interponen en el camino hacia estos objetivos.
Una solución es el ajuste automático de formatos. Al convertir grandes partes de una línea de producción con un solo movimiento, se optimiza el tiempo de funcionamiento, se consigue un mayor rendimiento y se minimizan los costes de preparación.
Minimice los tiempos de preparación & ciclos de producción más flexibles.

Fiabilidad del proceso gracias a una elevada repetibilidad.

Rápido retorno de la inversión & Mayor producción gracias a la eliminación de los tiempos de preparación.

Perfectamente adaptado a la industria de envases y bebidas
El ajuste automático de formatos se utiliza cada vez más en las máquinas de envasado y líneas de producción modernas. Sin embargo, también se pueden conseguir importantes ahorros de costes instalando posteriormente el ajuste automático de formato en los sistemas de producción existentes. Gracias al sistema modular de engranajes, el ajuste de pasillos, el ajuste de curvas y las guías laterales para sistemas de transporte pueden integrarse fácilmente en los sistemas existentes ahorrando espacio. La sencilla instalación puede realizarse en gran medida durante la producción en curso, lo que minimiza los tiempos de inactividad.

Minimización de los tiempos de preparación
✅ Ajuste continuo y repetible de la anchura del pasillo
✅ Sincronización de numerosos puntos de ajuste
✅ Evitación de errores de aplicación gracias a un manejo sencillo
Se puede utilizar de forma flexible
✅ Automatización rentable
✅ Puede accionarse manualmente o por motor: todo de un mismo proveedor
✅ Sistema libre de mantenimiento y lubricantes

Con el sistema modular de cajas de engranajes drygear® Apiro® se pueden realizar, por ejemplo, pasillos de entrada de forma extremadamente modular y económica.

Ajuste de formato automatizado - sistema completo de un solo proveedor
Con el sistema modular de engranajes drygear® Apiro®, igus® ofrece un sistema modular para todas las opciones de automatización que puede utilizarse para crear una amplia variedad de cinemáticas modulares y flexibles.
El sistema modular drygear® Apiro® ofrece diversas relaciones de transmisión, así como variantes de longitud, de modo que existe un número infinito de combinaciones y aplicaciones posibles. Además de ajustes de pasillo, por ejemplo, también pueden construirse ajustes de leva, aplicaciones de empuje, mesas giratorias o incluso robots cartesianos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h