Productos para cambios de formato en el sector del envasado y embalaje

Ajuste automático del formato: también para retrofit

Ajuste del formato drygear® Apiro
Manuales: Guías lineales con freno manual

Con freno manual

Con accionamiento: Ejes lineales con volante manual

Cambio de formato manual

Automatizados: Actuadores lineales con motor y sistema de control

Cambio de formato automatizado

Módulos lineales drylin® SHT

Raíles en W con freno manual

  • Con làminas deslizantes libres de lubricación y sin mantenimiento
  • Sistema modular ampliamente diversificado
Módulos lineales SLW

Carriles en T con freno manual

  • Fácil manejo, sin mantenimiento durante el uso
  • sistemas de guiado robustas y sin corrosión
drylin Q HKA

Guía cuadrada con freno manual

  • Guías lineales cuadradas flexibles
  • Con perfil de aluminio robusto y ligero gracias al eje hueco
drylin N HK

guía lineal plana con freno manual

  • Carriles guía planos para espacios reducidos
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento y bajo desgaste
drylin WW-HKX

Carro con palanca de sujeción

  • Carro con palanca de sujeción integrada
  • Manipulación segura y sujeción silenciosa
drylin R con freno manual

Eje de guiado lineal con freno manual

  • Carro con freno manual para rodamientos lineales con ejes de guiado lineal
  • Con carcasa de aluminio anodizado
Configurador de guías lineales

Configurador de tecnología lineal

Caja de muestras drylin W

Guía lineal de la caja de muestras

Caso de éxito

Historia de éxito: Ajuste de formatos


dryspin

Tecnología de husillos

  • Tuercas y husillos libre de lubricación y sin mantenimiento
  • Roscas trapezoidales, roscas de paso largo y roscas métricas en más de 5.000 versiones desde almacén
Tecnología de husillo sin PTFE

NUEVA tecnología de husillo sin PTFE

  • De iglidur R con amortiguación de vibraciones
  • Alta precisión de posicionamiento
  • Completamente libre de lubricación y sin mantenimiento
Módulos lineales drylin® SHT

Guías lineales basadas en raíles

  • Basados en guías lineales drylin W
  • Perfiles de doble eje cilíndrico de aluminio resistentes a la torsión
Mesas lineales SHT

Guías lineales con perfil de doble eje cilíndrico

  • Configuración personalizada de materiales de eje y husillo y longitudes de carro
  • Ajuste totalmente libre de lubricación
Módulo lineal drylin® SLR para cargas pesadas

NUEVO Mesas lineales para altas cargas

  • mesa lineal para cargas elevadas
  • Alineación sencilla mediante puntas mecanizadas, sin abrazaderas inferiores adicionales
Módulo lineal compacto para espacios de instalación reducidos

NUEVO Guía lineal para espacios reducidos

  • Ajuste manual o eléctrico
  • raíl doble resistente a la torsión en plata o negro
Diseño higiénico SHT

NUEVO guía lineal de diseño higiénico

  • Fabricado conforme a las especificaciones de diseño higiénico (EHEDG y DIN EN 1672-2)
  • Enjuague óptimo
Módulos lineales ZLW

Guías lineales planas con husillo

  • Modelo extremadamente plano con disposición lateral de los husillos
  • Libre de lubricación y sin mantenimiento
drylin SLWT

Guías lineales con dos husillos de avance

  • Mesa lineal SLW con dos husillos de avance y carros
  • Amplia superficie de carga y gran flexibilidad en el modelo del accionamiento
drylin® SLN

Guías lineales compactas con husillo

  • Diseñados para espacios reducidos
  • Modelo especialmente ligero y silencioso, pero al mismo tiempo robusto
Reductores angulares

Caja reductora angular para sincronización

  • Carcasa ligera
  • A prueba de óxido y libre de lubricación
  • Relación de transmisión disponible de 1:1 a 1:5
Engranajes

Engranajes resistentes al desgaste

  • Engranajes altamente resistentes al desgaste disponibles sin pedido mínimo
  • Impresión en 3D personalizada bajo pedido y lista para enviar en tres días
Engranaje de iglidur® AD210

NUEVO Engranaje desmontable

  • Para la industria alimentaria
  • Detectable óptica y magnéticamente
  • Conforme a FDA
Sistemas de transmisión Apiro

Caja reductora de sincronización Apiro

  • Sistema modular de caja reductora para la sincronización de múltiples ajustes
  • Para una automatización modular y económica
Configurador de guías lineales

Configurador de tecnología lineal

Muestra

Muestra guía lineal

wipotec

Historia de éxito: Ajuste de formatos


drylin con motor

Guías lineales con motores paso a paso

  • Potentes motores paso a paso con función antirrotación
  • Encuentre el accionamiento adecuado para su aplicación con el buscador de productos
drylin con motor y sistema de control

Guías lineales con control motorizado

  • Sistema de control para definir carreras, posiciones, velocidades y vida útil.
  • Puesta en servicio rápida, interfaz de usuario intuitiva
Reductores angulares

Caja reductora angular para sincronización

  • Carcasa ligera
  • A prueba de óxido y libre de lubricación
  • Relación de transmisión disponible de 1:1 a 1:5
Engranajes

Engranajes resistentes al desgaste

  • Engranajes altamente resistentes al desgaste disponibles sin pedido mínimo
  • Impresión en 3D personalizada bajo pedido y lista para enviar en tres días
Engranaje de iglidur® AD210

NUEVO Engranaje desmontable

  • Para la industria alimentaria
  • Detectable óptica y magnéticamente
  • Conforme a FDA
apiro

Caja reductora de sincronización Apiro

  • Sistema modular de caja reductora para la sincronización de múltiples ajustes
  • Para una automatización modular y económica
Ajuste de curva

Ajuste sincronizado de levas

  • Sistema modular para soluciones de automatización modulares y económicos
  • Ahorro en costes de instalación
Controladores para motores

NUEVA Unidad de control para motores

Configurador de módulos lineales

Configurador de tecnología de accionamiento

Caso de éxito

Historia de éxito: Ajuste de formatos

Aplicaciones de la industria del envasado y embalaje

Más historias de éxito

Blog de igus®

Ajuste del formato sin lubricación. ¿Es posible?

Husillo para ajustes de formato

¿Cuáles son las versiones disponibles de guías lineales con accionamiento por husillo?

Eje lineal para cambio de formato

Accionamiento por husillo o por correa dentada: ¿Qué guía lineal elegir?

Eje lineal para cambio de formato

Ajuste de carriles más fácil con Apiro

Ajuste de carriles con apiro

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos