Ajuste de formato en un moderno sistema de control y envasado de Wipotec

Este módulo para la serialización de productos es preciso y robusto gracias a la tecnología de cojinetes drylin® e iglidur®

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin® SHT mesas lineales de husillo, barras redondas y cojinetes de deslizamiento de iglidur®, rodamientos de bolas xiros
  • Requisitos: Para la unidad de envasado y pruebas, se buscaban productos de cojinetes que cumplieran con la FDA, libres de mantenimiento y robustos para los numerosos ajustes de formato y para la tecnología de transporte.
  • Industria: Sistemas de envasado, sistemas de pruebas
  • Éxito para el cliente: Los robustos Cojinetes lineales drylin® permiten ajustes de formato precisos a mano. Los cojinetes de deslizamiento iglidur® y los rodamientos de bolas xiros también son altamente resistentes al desgaste y completamente libres de lubricación y mantenimiento. Permiten una larga vida útil incluso en condiciones ambientales adversas.

Problema

Solución

Figura 1: drylin® SHT Mesas lineales con accionamiento de husillo para ajuste lateral y de formato

Figura 2: Una barra redonda iglidur® JB sin lubricación como rodillo de transferencia evita la contaminación de los productos

Figura 3: drylin® Husillos lineales en ajuste lateral y de altura

Figura 4: Cojinetes del material libre de mantenimiento iglidur® J en el rodillo de presión.

Figura 5: drylin® Las mesas lineales de husillo SHT también se utilizan para el ajuste fino de los sensores

Figura 6: los rodamientos de bolas xiros de los rodillos guía cumplen todos los requisitos de la FDA

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos