Motores paso a paso híbridos de precisión

Motor paso a paso

Diferentes variantes de motores paso a paso

Motores paso a paso de husillo

Motores paso a paso de eje

Motores paso a paso de husillo

Motores paso a paso de husillo

Módulos lineales de cremallera

Motores paso a paso especiales

Estructura de los motores paso a paso

estructura del motor

Ventajas de los motores paso a paso

preciso

Posicionamiento preciso

Par de apriete

Alto par y par de retención

Temperatura

Baja generación de calor

Sistemas de control

Control simple

DDX

Asistente de compras para motores paso a paso

Encuentre el motor adecuado en unos pocos clics

  • Encuentre rápidamente los productos adecuados
  • Con y sin reductor
  • Con datos técnicos
  • Entrega rápida*

Tamaños de motores paso a paso

  • NEMA 08 (tamaño de la brida: 20 mm)
  • NEMA 11 (tamaño de la brida: 28 mm)
  • NEMA 14 (tamaño de la brida: 35 mm)
  • NEMA 17 (tamaño de la brida: 42 mm)
  • NEMA 23 (tamaño de la brida:56 mm)
  • NEMA 34 (tamaño de la brida: 86 mm)
Motores

Ejemplos de aplicaciones con motores paso a paso

Ejemplo de aplicación Art Robotics

Configuración especial de medición con módulos lineales

Ejemplo de aplicación

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Motores para investigación marina

Motores para la investigación marina

AWB

Más ejemplos de aplicaciones

Más información sobre los motores paso a paso

Sistemas de control de motores

D1 D2

Documento técnico gratuito

Whitepaper sobre actuadores lineales de husillo

Tienda de accesorios

Motores eléctricos

Preguntas frecuentes (FAQ)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos