Soluciones sin PTFE, sostenibles, conformes con la FDA o diseñadas para una automatización asequible

Novedades para las ferias Fachpack y drinktec 2025

Cojinetes para uso continuo, químicos y altas temperaturas

Cojinetes con brida de dos piezas

|NUEVO| Soportes de rodamiento con carcasa partida

Cojinete de holgura reducida

|NUEVO| Material: Con holgura reducida

Cojinetes de inserción de iglidur H3

|NUEVO| Cojinete de bola esférica para velocidades de hasta 200 rpm

Cojinete de pedestal PP205 de dos piezas

|NUEVO| Soporte de rodamiento con cojinete de bola esférica partida

Polea resistente al desgaste

|NUEVO| Polea resistente al desgaste

Rodamientos de alto rendimiento

NUEVO Camisas para rodamientos de bolas

Rodamiento de plástico resistente y duradero

NUEVO Ruedas robustas y duraderas

Rodamiento de bolas altamente resistente al desgaste

|NUEVO| Rodamiento de bolas resistente a los químicos y altas temperaturas

Bola transportadora de alta resistencia al desgaste

Bola transportadora de alta resistencia al desgaste

Productos sin PTFE ni PFAS nocivos

Cojinetes sin PTFE

|NUEVO| Cojinetes sin PTFE

Cojinetes iglidur JPF

Cojinetes sin PTFE de gran durabilidad

Cojinetes iglidur JPF

|NUEVO| Módulo lineal sin PTFE

chainflex sin PTFE ni PFAS

Cables chainflex sin PTFE.

Materiales iglidur sin PTFE

Sin PTFE ni PFAS nocivos.

Materiales iglidur sin PTFE

White paper: PFAS en el punto de mira.

Productos conformes con la FDA aptos para entornos húmedos

drylin W en diseño higiénico

|NUEVO| Carro lineal de diseño higiénico

Módulo lineal con correa dentada ZLW

|NUEVO| Módulo lineal conforme a la FDA.

drylin W en diseño higiénico

|NUEVO| Motores paso a paso para entornos húmedos

Rodamiento de bolas para la industria alimentaria

Rodamientos de bolas para la industria alimentaria.

Módulo lineal para cargas pesadas

Módulos lineales para cargas pesadas

Productos con conformidad FDA

FDA y UE 10/2011

Cadenas portacables y cojinetes de material reciclado

Cadena portacables de igumid CG LW

|NUEVO| Cadenas portacables de material reciclado

Cojinetes iglidur fabricados con materias primas renovables

Casquillo ECO

iglidur PRT-02-30-ECO

Corona giratoria de material regranulado

Huella de carbono de los cojinetes

Huella de carbono calculable

Materiales iglidur sin PTFE

Sin PTFE ni PFAS nocivos.

<cf italic="on" extstyle="no">chainge</cf>

Plataforma de reciclaje "Chainge"

Sostenibilidad y conservación de recursos

Ahorro de Heineken Brasil gracias a los cojinetes de plástico

NUEVO Estudio de la Universidad RWTH Aachen sobre

Robots lineales, robots Delta y sensórica

Robots cartesianos

|NUEVO| Robot cartesiano XXL para hasta 25 kg

Robots cartesianos

|NUEVO| Robot Delta en acero inoxidable

Sensor de estado

|NUEVO| Indicador visual de estado

Robot Delta DR1000

Robot Delta DR1000

Machine Planner

Machine planner.

Cadenas portacables y cables inteligentes

Cadenas portacables y cables inteligentes.

Productos aprobados por Fraunhofer IPA para salas blancas

Robots cartesianos

|NUEVO| Soporte para cadenas autosoportadas en salas blancas

e-skin flat

Cable plano con ISO Clase 1

Tubo corrugado e-skin

Tubos corrugados con ISO Clase 1.

White paper: sistemas de suministro energético para salas blancas

White paper: sistemas de suministro energético para salas blancas

Productos para salas blancas

Productos para salas blancas

Cobot ReBeL

Pruebas internas de sala blanca

Online

Stand de igus
Stand móvil de igus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos