Cambiar idioma :

El nuevo material iglidur W300PF ofrece el rendimiento del material duradero iglidur W300, pero no contiene PTFE y, por lo tanto, no se vería afectado por una posible prohibición de PFAS.
Máxima resistencia al desgaste
Reducción de los costes de mantenimiento
Mismo rendimiento comparado con iglidur W300 con PTFE, probado en el laboratorio igus para insertos metálicos
Sin PTFE y testado para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Más información.
Debido al debate actual sobre la prohibición del PTFE, hemos recopilado toda la información importante sobre el PTFE en relación con nuestros insertos metálicos. Aquí también encontrará una lista de todos los materiales iglidur que no contienen PTFE.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto, le apoyaremos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes cantidades.
Estaremos encantados de atenderle.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h