Cambiar idioma :

Con iglidur G2, los cojinetes iglidur alcanzan un nuevo nivel de precisión. La absorción de humedad y la dilatación térmica especialmente bajas, combinadas con una elevada estabilidad dimensional, permiten una holgura muy reducida (G9). Ideal para aplicaciones en las que se requiere un funcionamiento muy silencioso.
Háptica mejorada gracias a la reducida holgura del cojinete.
Hasta un 40% más económicos que los cojinetes metálicos comparables.
Un 40% menos holgura en comparación con iglidur G (G9 frente a E10).
El funcionamiento en seco libre de lubricación ayuda a ahorrar lubricación
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.
.

¿Reducción de holgura? ¡No es fácil!
Por Lars Butenschön, Product Manager de la Unidad de Negocio iglidur Inserto Metálico
La holgura del cojinete es un factor importante en muchas aplicaciones de insertos metálicos. Especialmente en productos de usuario final con piezas móviles, como bicicletas o electrodomésticos, pero también juguetes e incluso máquinas, una holgura excesiva del cojinete se manifiesta en forma de traqueteos y ruidos. Estos aspectos táctiles juegan un papel importante a la hora de determinar si un electrodoméstico tiene o no un aspecto "de alta calidad". Al mismo tiempo, una holgura baja del cojinete también aumenta el funcionamiento silencioso de las aplicaciones con insertos metálicos.
Razón suficiente, por tanto, para esforzarse por conseguir la holgura del cojinete más baja posible. Una determinada holgura del cojinete no sólo es necesaria por razones de fiabilidad del proceso de fabricación, p.ej., para compensar las tolerancias de fabricación. También compensa la dilatación de los materiales utilizados debido al calor o la humedad. Los materiales se dilatan o contraen en distintos grados bajo la influencia de la temperatura. Al mismo tiempo, algunos materiales también absorben cantidades significativas de humedad, p.ej., de la humedad del aire.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h