Cambiar idioma :




Tras instalarse, el color verde indica que las condiciones son óptimas, por lo que no es necesario realizar ninguna acción.

Aquí puede ver claramente que el indicador de estado sobresale por encima de los travesaños.

Después de muchos ciclos, se han borrado las primeras capas de color. Las marcas de desgaste son claramente visibles.

La capa roja ha quedado a la vista debido al desgaste. lo que indica que es necesario tomar medidas.


... para diferentes significados. Tras un uso intensivo, aparece el color rojo como señal de que es necesario tomar medidas, como realizar tareas de mantenimiento o llevar a cabo una sustitución.
| Referencia | Precio unitario |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | 55,02 € |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | 55,02 € |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | 55,02 € |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | 55,02 € |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | 55,02 € |
El servicio gratuito superwise Basic le permite acceder a nuestro portal online. Aquí tendrá todas sus aplicaciones a la vista, podrá gestionar el mantenimiento y recibirá un informe de estado con un resumen de la vida útil basado en datos estadísticos. Y cuando sólo quede el 10% de vida útil, recibirá una notificación de mantenimiento que le permitirá planificar la sustitución de la cadena portacables con antelación. Simplemente indíquenos que desea registrarse en el servicio superwise Basic y nosotros nos ocuparemos del resto.

El servicio superwise Silver está incluido en la compra de los módulos i.Sense y ComBox. Su uso permite obtener información sobre el movimiento real y calcular de forma precisa la vida útil expresada en porcentaje y los intervalos de mantenimiento en función del uso. En áreas de difícil acceso o peligrosas, la monitorización y el control remoto resultan especialmente útiles, ya que proporcionan información sobre errores, anomalías, incrementos excesivos de las fuerzas de tracción y empuje o la presencia de objetos que impiden el movimiento de la cadena. Antes de que la situación empeore, nos pondremos en contacto y acudiremos al sitio de la aplicación si la situación lo requiere.

El servicio superwise Gold permite registrar los datos de estado de su cadena portacables. Basándonos en la información de su sistema, podemos calcular la vida útil de forma aún más precisa y dinámica, proporcionándole recomendaciones y una planificación del mantenimiento hasta el último detalle.
superwise GOLD recibe asistencia remota, por lo que las actualizaciones de seguridad se realizan automáticamente. Este servicio se integra en la estructura de red (OT) existente.

Las mediciones precisas y los datos de los sensores nos ayudan a identificar cuándo el producto se acerca al final de su vida útil prevista. El correcto funcionamiento de su cadena portacables es nuestra prioridad. Por ello, con el servicio Platinum obtendrá un servicio integral: nos encargaremos del mantenimiento, las revisiones y la sustitución de su sistema energético cuando sea necesario. Este servicio requiere una cuota mensual sin costes adicionales.

i.Cee en la práctica
**Plantas de tratamiento de aguas residuales |Grúas portuarias |Transporte y manipulación de materiales a granel
La transferencia de datos puede realizarse dentro de la red local de su empresa (i.Cee:local) o a través de la nube de forma segura (i.Cee:cloud).

... para el mantenimiento predictivo.
El módulo i.Cee puede integrarse en conceptos de mantenimiento predictivo de diversas maneras. Desde la gestión preventiva del servicio, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que utiliza diversos canales para informar de inmediato de cualquier cambio imprevisto. Toda la información se agrega en un moderno dashboard, online o en la red local, en función de los requisitos del cliente.

Diferencias entre la monitorización de estado y el mantenimiento predictivo
En este whitepaper se tratan los siguientes temas:

... gracias a un menor tiempo de inactividad con igus i.Cee.
En el sector de la automoción, las máquinas nunca se detienen. Los brazos robóticos que colaboran en el montaje y la soldadura están en uso continuo, al igual que todos los componentes que les suministran energía y datos. Es en entornos como este donde el mantenimiento predictivo demuestra todo su potencial. Ya sea para un nuevo proyecto de la Industria 4.0 o para un reacondicionamiento con el objetivo de optimizar la eficiencia, nuestras soluciones smart plastics están disponibles como sistemas modulares universales y pueden adaptarse individualmente a cualquier sistema.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h