Bola transportadora xiros® con larga vida útil

BB-515-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-515-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-515-B180-ES-POM technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BB-515-B180-ES-POM product image
BB-515-B180-ES-POM product image
BB-515-B180-ES-POM technical drawing
  • Diámetro de la bola: 15, 22 mm
  • Larga vida útil y funcionamiento suave
  • Material de la carcasa: xirodur® B180
  • Material de la bola: ES + POM (en la carcasa)


ℹ️: La tolerancia en altura de todos los tamaños es de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeit-dotBB-515-B180-ES-POM
24
180
15