Laboratorio de pruebas para rodamientos de bolas de polímero

Esto es lo que le espera en la página de nuestro laboratorio de pruebas:

    banco de pruebas en el laboratorio de rodamientos

    Banco de pruebas de rodamientos radiales rígidos a bolas:

    • Bancos de pruebas con sensores integrados (DAQ) para la medición simultánea del desgaste, la absorción de cargas de hasta 250 N, diversas pruebas de vida útily temperatura
    • Velocidad máx.: 5.000 rpm
    • Movimiento: Anillo exterior se detiene, anillo interior gira
    • tamaño de la instalación: 6000
    Ingeniero de materiales en el banco de pruebas de rodamientos rígidos radiales de bolas
    Sistema de medición DAQ

    Banco de pruebas de rotación:

    • Pruebas a alta velocidad y cargas bajas (5.000 rpm, 10 N)
    • Pruebas en curso con materiales propios xirodur® y materiales de jaula iglidur®
    • tamaño de la instalación: 6000
    Testaje del material xirodur®
    • Izquierda: material no reforzado, antes de la prueba
    • Derecha: material no reforzado, después de la prueba
    Testaje del material iglidur® G
    • Izquierda: material iglidur® reforzado, antes de la prueba
    • Derecha: material iglidur® reforzado, después de la prueba

    Cojinetes de bolas bajo el agua: igus® vs. cojinetes metálicos

    El rodamiento metálico se corroe a las pocas horas

    Rodamientos de bolas bajo el agua: resultado de la prueba

    ¿Qué rodamientos de bolas son adecuados para la galvanoplastia?

    Consultas

    Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

    Consultas y envíos