Cambiar idioma :

El soporte de capas permite guiar múltiples capas de la e-skin flat de forma recta a lo largo del recorrido, incluso en largas longitudes autosoportadas. De este modo, las capas de la e-skin flat se apoyan de forma estable unas sobre otras y pueden utilizar las propiedades auto-portantes de las cadenas de soporte, aunque éstas no estén presentes en todas las capas. El soporte de capas no influye en la Clase de salas blancas y está disponible de inmediato.
Novedad: soporte de capas e-skin flat en 2 tamaños con guiado en todo el contorno.
Referencia: SKF.LG.08.035.1 & SKF.LG.10.050.1
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h