Menos paradas de producción con rodamientos sin corrosión en la cinta transportadora

Los Cojinetes articulados igubal® aumentan la eficacia de la fábrica de cerveza trapense Chimay en Bélgica

igubal® Cojinete articulado H3 en la planta embotelladora de Chimay

Perfil

  • Qué se necesitaba: rodamiento de inserción esférico para las cintas transportadoras
  • Requisitos: libre de lubricación, resistente a la corrosión y a los productos químicos con los que los rodamientos entran frecuentemente en contacto durante la limpieza, adecuado para altas velocidades, montaje rápido y sencillo
  • Industria: Tecnología de bebidas, paletización y tecnología de transporte
  • Éxito para el cliente: Después de reemplazar los rodamientos de bolas metálicos por Cojinetes articulados esféricos igubal® H3 de funcionamiento en seco, ya no hay puntos de rodadura que se corroen y se pegan, lo que incluso provocaba daños en los ejes. El material del Cojinete, resistente a los productos químicos, soporta sin problemas los procesos de limpieza regulares y hace que la línea de embotellado, que alcanza una velocidad de 55.000 botellas por hora, sea considerablemente más eficiente que antes.

Producto utilizado

igubal® Cojinete articulado H3

igubal® Cojinete articulado H3
  • Para velocidades de correa de hasta 200 rpm.
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a muchos productos químicos

Caja de muestras de rodamientos oscilantes de inserción

igubal® Cojinete articulado H3

Problema

Solución

"Con los cojinetes igubal® H3, que son muy eficientes en condiciones de alta higiene, pudimos resolver el problema más importante de nuestros sistemas transportadores y prolongar significativamente la vida útil de nuestros sistemas."

Vivien De Schryver

Técnico de mantenimiento, Bieres De Chimay S.A.

Simon Bodart y Yannik Michna en Chimay

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos