Cambiar idioma :

La nueva norma de pruebas para cables en aplicaciones móviles garantiza la fiabilidad en el uso marítimo
igus® GmbH y la sociedad de clasificación DNV han desarrollado conjuntamente una nueva norma de prueba para que los cables para aplicaciones en movimiento puedan utilizarse en barcos y en aplicaciones en alta mar sin aprobaciones especiales complejas y costosas, y ahora han concedido a un total de 387 cables chainflex® de igus® una aprobación de tipo para cables en movimiento permanente en la cadena portacables®. Esto los convierte en los primeros cables del mundo específicos para aplicaciones de cadenas portacables en recibir este certificado.
Con el fin de suministrar productos seguros y adecuados para este ámbito especial de aplicación, igus® GmbH de Colonia ha desarrollado un nuevo procedimiento de prueba en cooperación con la sociedad de clasificación DNV y ha certificado su cable chainflex®.
Es necesario desarrollar un nuevo procedimiento de prueba
Las sociedades de clasificación, como DNV, suelen emitir aprobaciones que se adhieren a normas internacionales. En muchos casos, éstas hacen referencia a especificaciones especiales en términos de comportamiento frente al fuego u otros requisitos, en particular para los materiales.
Los conocimientos especializados de las dos empresas durante un largo periodo de certificación de más de tres años con las más diversas áreas de investigación han llevado a la primera certificación de cables para su uso en la cadena energética en buques y aplicaciones offshore.

¿Qué retos y qué ventajas presentan la automatización y la digitalización para la industria marítima? ¿Cómo pueden las empresas cumplir los estrictos criterios de ensayo para tener componentes certificados por instituciones competentes como DNV GL? ¿Qué oportunidades ofrece a los proveedores, constructores de instalaciones y operadores de plataformas de perforación y buques el uso de componentes certificados, como los cables?
cable de control
chainflex® cable CF9.UL y CF10.UL ( PDF), CF77.UL.D y CF78.UL (PDF)
cable de bus chainflex® cable
CFBUS.PUR( PDF), CFBUS(PDF), CFBUS Ethernet(PDF), CFBUS.PUR Ethernet (PDF)
Cable de fibra óptica (Fibre Optic Cable)
chainflex® cable CFLG.LB.PUR (PDF)
cable del sistema de medición y cable de datos
chainflex® cable CF111.D y CF113.D (PDF)
CF112 y CF211. PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
cable de motor y servocable
chainflex® cable CF300.UL.D, CF310.UL y CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D y CF35.UL (PDF)

NEK 606 es una norma noruega para cables en aplicaciones offshore. Los cables 301 chainflex® cumplen los requisitos de la norma NEK 606.
cables de control
Cables de datos
Cables de medición
Cables de servo

La última generación de la cadena portacables P4.1 con sensor inteligente
Desde hace unos 20 años, la cadena portacables de rodillos es el sistema de suministro de energía de eficacia probada para trayectos largos. Además del exitoso diseño que distingue a todos nuestros sistemas de cadenas portacables lineales, se añaden rodillos de acero inoxidable, que convierten a la cadena portacables en un suministro de energía para aplicaciones pesadas. Como la cadena portacables rueda y no se desliza, funciona de forma silenciosa y con pocas vibraciones. El desgaste es significativamente menor que en los diseños sin rodillos, y la potencia necesaria para el movimiento también se reduce hasta en un 57%.

El mayor laboratorio de cables en movimiento. 25 años de experiencia. Área de pruebas de 3.800 m².
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h