Cable de motor chainflex® CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE sin halógenos 2. Pantalla de cobre trenzada de alta resistencia a la flexión 3. Mezcla de TPE extruido a presión 4. Conductores especiales con alta resistencia a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE sin halógenos 2. Pantalla de cobre trenzada de alta resistencia a la flexión 3. Mezcla de TPE extruido a presión 4. Conductores especiales con alta resistencia a la flexión
CF310.UL.25.01 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Alto
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C