Cable de motor chainflex® CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE retardante de llama 2. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE 3. Conductores especiales con alta resistencia a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCFPE.15.01 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFPE.15.01 product image
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE retardante de llama 2. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE 3. Conductores especiales con alta resistencia a la flexión
CFPE.15.01 video
  • Para aplicaciones extremadamente exigentes
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Sin siliconas
  • Resistencia a los rayos UV: alta
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
  • clase chainflex®: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1,5