Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Conjuntos de tuerca y husillo
dryspin® en el alerón delantero
Contáctenos aquí

Información técnica:

  • Qué se necesitaba: Un conjunto de tuerca y husillo para el exterior del vehículo que funcione perfectamente a pesar de estar expuesto al agua y a la suciedad
  • Requisitos: Sin necesidad de mantenimiento, resistencia a la corrosión y al agua pulverizada, rosca helicoidal de máxima eficacia, resistencia en la prueba de niebla salina, diseño especial de la tuerca con función de clip en el diámetro exterior y poco peso
  • Productos utilizados: Tuerca dryspin® fabricada en iglidur® J de diseño especial con clip para facilitar el montaje, husillo helicoidal dryspin® con rosca DS6.35X25.4 Material 1.430
  • Ventajas para el cliente: Rápido desarrollo, ya que el husillo y la tuerca especiales se adaptan entre sí en igus. Extraordinarias características de funcionamiento de emergencia gracias a los lubricantes sólidos integrados en la tuerca plástica de iglidur J 

Instalación en el alerón delantero automático

En una carretera plana, el alerón se extiende hacia abajo a una velocidad que puede superar los 60 km/h. Guía el flujo de aire sobre el vehículo de manera que no se produzcan episodios de inestabilidad descontrolados debajo del mismo. En el caso de una camioneta pickup o un SUV, esto significa una mejora considerable de la aerodinámica y, por tanto, un menor consumo de combustible. Si la velocidad desciende por debajo de 60 km/h o la carretera se vuelve repentinamente irregular, el alerón delantero se levanta.
 
En la fase de desarrollo y de pruebas, el sistema se expuso a todo tipo de situaciones inusuales: en inverno, con pruebas en Alaska con temperaturas de hasta -40 °C, exposición a la niebla salina para comprobar la resistencia a la corrosión y fuertes tensiones debido al aguanieve y al agua pulverizada; y, en verano, exposición al calor y el polvo en los desiertos de Nevada. Los husillos y tuercas de igus® soportaron todas estas adversidades sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento o lubricación adicional.

¿Qué diferencia hay entre los conjuntos de tuerca y husillo dryspin® y los de geometría estándar?

Alta eficacia y bajo desgaste

En 2013, igus® desarrolló la tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin®, la cual ofrece muchas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficaz en un movimiento de traslación. Con propiedades y formas adaptadas que se adaptan a la tuerca de polímero y al husillo, dryspin proporciona así una vida útil aún más larga y mayor eficiencia para las roscas helicoidales. La geometría redondeada de los dientes reduce la superficie de contacto entre el husillo y la tuerca, lo que proporciona al sistema un funcionamiento silencioso y sin vibraciones bajo carga.
 
Debido a las mayores distancias entre los hilos de la rosca dryspin, aumenta la proporción (factor 1,3) del contenido de polímero tribológicamente optimizado en los hilos. Un material más resistente al desgaste y unos niveles más altos de eficiencia son cruciales para una vida útil que es hasta 5 veces más mayor en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
 
Aproveche nuestro  servicio de mecanizado : fabricamos husillos listos para instalar en función de sus necesidades. Para ello, utilice el configurador de husillos de igus o envíenos un plano. Estaremos encantados de enviarle una oferta.
simetría dryspin

Productos utilizados

Husillos helicoidales dryspin®

Husillos
Ver en la tienda online

Más información:



Conjuntos de tuerca y husillo dryspin® para el automóvil

5 motivos para utilizar la tecnología dryspin® en los coches

Los conjuntos de tuerca y husillo dryspin permiten un diseño sencillo y personalizado de las tuercas y los husillos que mejor se adaptan a las necesidades del cliente. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a elegir el sistema adecuado y entregárselo rápidamente. La amplia gama de materiales y la ausencia total de lubricación y mantenimiento hacen que los conjuntos de tuerca y husillo puedan utilizarse en casi todos los ámbitos y aplicaciones del sector de la automoción. Son ideales para espacios de instalación reducidos y garantizan un movimiento prácticamente silencioso incluso con pares de apriete bajos. La fácil integración del sistema en su vehículo o módulo es un argumento más a favor de esta rentable alternativa a los sistemas de husillo metálicos convencionales. 
Ir al resumen
Automoción

Haga su pedido online:

Tienda online
Ver en la tienda online


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.