soluciones tecnológicas de accionamiento

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

El eje lineal adecuado para cada reto

Desde extremadamente pequeños y ligeros hasta especialmente robustos y grandes:

econ

serie econ: soluciones rentables

  • modelos básicos rentables y sin mantenimiento
  • Con husillo y transmisión por correa dentada
  • Componentes económicos fabricados mediante moldeo por inyección
  • Configurados y suministrados listos para su instalación según los requisitos del cliente
FDA

Serie de diseño higiénico: Eje conforme a la FDA

  • Plástico conforme a la FDA y homologación según el reglamento UE 10/2011
  • Sin contaminación del producto debido a la ausencia de lubricación del producto
  • Resistencia a la temperatura y a la corrosión
  • Resistencia a productos químicos, ácidos, agentes de limpieza alcalinos y alcohólicos
FDA

Serie miniatura: Para los espacios de instalación más reducidos

  • Amplio programa con el eje lineal más pequeño para ahorrar espacio de instalación
  • Módulos lineales especialmente ligeros y silenciosos
  • Accionamiento por husillo o correa dentada
  • Soluciones manuales y motorizadas con motor eléctrico integrado
  • Construcción robusta
acero inoxidable

Serie de acero inoxidable: robusta y resistente a la corrosión

  • Resistente a los productos químicos
  • Diseño extremadamente robusto
  • Con componentes de acero resistentes a la corrosión
  • Cojinetes lisos disponibles: iglidur® J = estándar, iglidur® A180 = conforme a FDA, iglidur® X = alta temperatura
  • Configurable individualmente
altas cargas

Serie pesada: Para cargas elevadas

  • Eje lineal adecuado para cargas especialmente elevadas de hasta 25.000 N
  • Ejes robustos de acero cromado duro y rosca trapezoidal autoblocante
  • Rosca trapezoidal autoblocante
  • Varios tamaños
  • También con opciones de guías múltiples
altas cargas

Serie resistente al agua: Para salpicaduras y uso bajo el agua

  • eje lineal para condiciones extremas
  • Baja inercia gracias a la reducida masa intrínseca de la guía y el carro
  • Diseño 100 % libre de lubricación con cojinetes lisos
  • Longitud de carrera libremente seleccionable
  • Ligero y protegido contra la corrosión
HTX

Serie de alta temperatura: Hasta 180°C

  • Ejes y husillo de acero inoxidable
  • Material de los cojinetes iglidur ® X
  • Carro y travesaños de aluminio anodizado
  • Adecuado para temperaturas de hasta 180°C, p. ej. para hornos industriales, hornos médicos, etc.
Marcado Ex

Serie de protección EX: Especialmente segura

  • Para aplicaciones en entornos muy sensibles como la producción de harina, la carpintería o los talleres de pintura
  • Puesta a tierra para reducción de tensión
  • Longitudes de carrera a medida de hasta 2.000 mm
  • Longitudes de carro 100 / 150 / 200 mm
módulo lineal SLWP

Serie de carbono: Extremadamente ligera y sin metales

  • Carbono de alta resistencia fabricado mediante el proceso de pultrusión
  • Perfil de carril drylin® W de carbono optimizado tribológicamente
  • 25% más ligero que el aluminio, 75% más ligero que el acero
  • Antimagnético

Ejemplos de aplicación de la tecnología de accionamiento

Configuración especial de medición con módulos lineales

Ejemplo de aplicación Art Robotics

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Ejemplo de aplicación

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Más ejemplos de aplicaciones

AWB

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos