Extremadamente ligero: drylin® Carbon

  • Carbono de alta resistencia fabricado mediante el proceso de pultrusión
  • Perfil de carril drylin® W de carbono optimizado tribológicamente
  • Carro totalmente de plástico fabricado con iglidur sin lubricantes® L250
  • Ahorro de peso extremo: 25% más ligero que el aluminio, 75% más ligero que el acero
  • Disponible como guía lineal o con accionamiento (husillo / correa dentada)
  • Alta resistencia y robustez
  • Estaciones de desvío con rodamientos de bolas xiros de funcionamiento en seco con bolas de vidrio o plástico
Fibra de carbono ZLW

drylin® W guía lineal de carbono/plástico macizo

drylin® guía lineal de carbono
  • Perfil de carbono extremadamente ligero y resistente a la tracción
  • Tribológicamente optimizada
  • Carro totalmente de plástico de iglidur® L250

drylin® Eje de correa dentada ZLW de fibra de carbono

eje de correa dentada de carbono
  • Diseño completamente libre de metal
  • Accionamiento: Correa dentada de neopreno con refuerzo de GF
  • Longitud de carrera máx. 1.000 mm

drylin® Módulo lineal SAW de fibra de carbono

módulos lineales de carbono
  • drylin® Perfil en W de fibra de carbono
  • Accionamiento: rosca trapezoidal y empinada
  • Versión más ligera con husillo de carbono, plástico macizo y aluminio

drylin® SHTP-módulo lineal con ejes redondos de carbono

módulos lineales con ejes redondos de carbono
  • Muy ligero gracias a los ejes huecos de carbono y al plástico macizo
  • Ideal para soluciones de varias correderas, incluida la marcha atrás
  • Configurable con accesorios para ajustes manuales y eléctricos
Eje redondo de carbono
  • Muy ligero gracias a la geometría de eje hueco
  • Cámara hueca para conductos de alimentación
  • Superficie UCU (unidireccional/transversal/unidireccional)
Eje de fibra de carbono drylin® R, CWM

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos