My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0207

  • Velocidad nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor paso a paso NEMA23
  • Tamaño: Tamaño 30
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos
Descripción de producto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0207
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® D gearboxes installation size 30.
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h