Sistemas estandarizados completos

  • Sistemas completos compuestos por cadena portacables, cable, descarga de tracción y carril guía
  • Seguridad gracias a la garantía del sistema
  • Fácil de planificar con los datos 2D o 3D existentes
  • Ahorro de costes gracias a la estandarización y a un menor volumen de compras

iSet: ingeniería sofisticada simplificada

Teaser de iSet

Juegos completos en sólo tres clics

Sistema de cadena portacables modular para recorridos de hasta 200 m

INTERIOR: recorridos largos (hasta 200 m)

Sistemas estándar de suministro de energía rotativa

suministro de energía rotativa en un sistema completo

Módulo basic flizz

EXTERIOR: recorridos largos (hasta 200 m)

Instalación de una cadena portacables en una grúa

Instalación <cf italic="on" extstyle="no">in situ</cf>

Sistemas de suministro de energía para carreras largas

Módulo para largos recorridos de hasta 1.200 m

Sistema en zigzag en el teatro

Módulos en zigzag para aplicaciones verticales

Canal de galvanoplastia

Sistemas de cadenas portacables para el proceso de galvanoplastia

e-spool

e-spool, la alternativa a los enrolladores de cable

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos