Cambiar idioma :

Los componentes instalados en los sistemas de galvanoplastia son muy exigentes. En el proceso de galvanoplastia, se utilizan productos químicos fuertes en el baño electroquímico, que el suministro de energía y los cables del interior deben ser capaces de soportar. Las cadenas portacables son resistentes a los productos químicos y a la corrosión, ligeras, económicas y, gracias a sus propiedades de deslizamiento optimizadas, garantizan una larga vida útil y ausencia de mantenimiento. Los cables de la cadena portacables también deben resistir el exigente entorno. Le mostramos soluciones especiales para sistemas galvánicos.
Sabemos lo que necesitan las aplicaciones y lo que quieren los clientes. Conocemos al dedillo nuestros productos y sus especificaciones.
Y le mostraremos cómo puede beneficiarse de ello y ahorrar en tecnología y costes.

El comedero, fácil de manejar e instalar, se monta en un abrir y cerrar de ojos. Esto significa menos trabajo de instalación para el instalador. Durante una instalación de prueba realizada por instaladores de igus®, un canal de 30 metros de largo se instaló en menos de 3 minutos gracias al práctico método de instalación.
Las secciones laterales se conectan por clipaje y encaje, a mano y sin herramientas. A continuación, el mecanismo de sujeción especialmente diseñado para el sistema las mantiene unidas de forma segura y firme. El rápido proceso de instalación reduce considerablemente el tiempo de mano de obra y los costes.

En cuanto al peso: 1 metro de guidelite Plus EG pesa sólo 1,8 kg, 1 metro de canal de acero inoxidable 7,5 kg. El uso de plástico hace que las pesadas guías metálicas queden obsoletas. Los carriles guía metálicos son susceptibles a la corrosión y son caros de adquirir, instalar y mantener.
Los tribopolímeros han permitido diseñar una canaleta guía mucho más ligera para entornos difíciles, que se caracteriza por su suavidad de marcha y su resistencia a la corrosión. El ahorro potencial de peso se amortiza inmediatamente en términos de diseño, funcionamiento y adquisición.

... con plástico inteligente
Estos componentes le proporcionan seguridad en el sistema y en la planificación. Si un componente del suministro de energía está desgastado o dañado, los sensores lo reconocen y envían una señal o desconectan el sistema con antelación para evitar los costosos daños derivados. Los sensores también proporcionan una recomendación de mantenimiento estimada para componentes individuales (cadena o cable), de modo que siempre sabrá si es necesario realizar tareas de mantenimiento y cuándo. Esto ahorra tiempo y dinero.

... en comparación con las guías de acero inoxidable
Los sistemas de guiado fabricados en metal presentan los problemas habituales: corrosión, montaje complejo, peso elevado y costes elevados. El material de la canaleta guía Guidelite-plus-EG garantiza una alta resistencia química, por lo que es ideal para su uso en galvanoplastia y producción de fertilizantes. Gracias a su peso ligero y a su diseño modular, el montaje se simplifica considerablemente.

... con el robusto cable chainflex®
En diversos ámbitos y aplicaciones, el uso de conductores individuales para motores ha supuesto un importante ahorro en los costes de compra, ya que éstos pueden adquirirse hasta un 35 % más baratos como paquete de cable completo, incluido el conductor de protección PE, que, por ejemplo, un cable de motor sólido CF35.UL de 4 conductores.
También se ha observado un aumento de la vida útil de los cables, ya que los núcleos individuales pueden utilizarse en un espacio de instalación menor, lo que también beneficia al diseño mecánico de todo el sistema de la cadena energética.

... con suministros de energía listos para instalar
Los suministros de energía instalados en los sistemas de galvanoplastia deben ser capaces de soportar el exigente entorno. Es importante elegir los materiales adecuados para los distintos componentes y armonizarlos entre sí.
Aquí es donde entran en juego los sistemas prefabricados de suministro de energía readychain®, ya que se fabrican especialmente para adaptarse a las condiciones ambientales pertinentes y se montan in situ en un último paso con unas pocas maniobras. Esto reduce considerablemente el trabajo de montaje y el tiempo de instalación.

Deje su cadena portacables o de arrastre
independientemente del fabricante, en los programas de reciclaje de igus® Chainge®,
para poder obtener granulado reutilizable.

Obtenga más información sobre las ventajas del suministro de energía para galvanoplastia. Juntos encontraremos la solución que le permitirá reducir su tecnología y sus costes. Si tiene alguna pregunta, estaré encantado de asesorarle.
Estaré encantado de atenderle.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h