COUNTRY_SWITCHER_NAVIGATION :

**El sistema de guiado guidelite plus está formado en su totalidad por componentes de plástico y es un canal de guiado cerrado por ambos lados.**El guidelite plus está fabricado con material EG resistente a los productos químicos y tiene una gran estabilidad de guiado.
Ejemplo de pedido para un recorrido de 30 m con un E4.42.137.150.0.EG+ tiene el siguiente aspecto:
- 15 piezas 9GP.150.00.1000.EG+ (canaleta de 1 m sin barra de deslizamiento)
- 15 piezas 9GP.150.64.1000.EG+ (canaleta de 1 m con barra de deslizamiento)
- 1 unidad 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ (módulo final fijo)
- 60 unidades 9GP.150.167.EG+ (barras de conexión)
Las barras de conexión ya están incluidas en el módulo de extremo fijo, por lo que no es necesario pedirlas por separado.

Empresa Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
cadena portacables y canal de plástico de igus resistente a productos químicos® en uso con éxito desde hace años
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h