Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Display externo
Permite adoptar cualquier posición
El sistema puede instalarse sobre perfiles de aluminio.
Adaptación horizontal o vertical
Libres de lubricación
Número de pedido | A | C | A2 | C2 | K2 | H2 | Am | Bm | Tm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura | Longitud | ±0,17 | ||||||||
WKMEDR(L)*-10-80-10-… | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 82 | 51 | 25 | Consultar |
Ah | Bh | Ch | Sh | Kh | Th | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMY-0301 | 61 | 125 | 40 | 14 | 5,4 | 22 | 23,37 EUR | |
WMY-0302 | 94,5 | 92 | 70 | 14 | 5,4 | 22 | 23,37 EUR |
Información técnica | |
---|---|
Método de medición | incremental, con función de valor absoluto a través del búfer de batería |
display | LCD de bajo consumo con sensor integrado; independiente de la red |
Precisión de lectura | máx. 0.1 mm |
Precisión repetidora | ± 1 décima |
Display/Rango del display | -99 999 …+99 999 |
Función | Medición gradual y función de reinicio |
Lectura directa del valor de salida. | |
Suministro | Pilas integradas, vida útil de hasta 10 años |
Sensor magnético | Conectado de forma fiable |
Tipo de cojinete | Diferentes posibilidades de instalación |
Carcasa del conector | Zinc colado a presión |
Clase de protección | IP20 para todo el dispositivo |
Monitor del display IP60 | |
Temperatura de funcionamiento | 0…+60°C |
Humedad del aire | 95 % rh condensación inadmisible |
Velocidad (carrera) | máx. 3,5 m/s |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h