Cambiar idioma :
A diferencia de las grúas puente de una viga, las grúas puente de dos vigas están diseñadas para cargas de elevación considerablemente mayores. Las grúas suelen salvar grandes superficies de naves y, por tanto, a menudo requieren que las mercancías a transportar se desplacen con rapidez.
En este caso se requieren cadenas portacables, carriles guía y cables robustos para velocidades de traslación y aceleraciones elevadas, que además puedan reequiparse fácilmente en los sistemas de grúa existentes y permitan un desplazamiento silencioso.

Sólo 3 clics para el juego completo
▶ E4.1 iSet | para 8-24 m de recorrido
4040RHDB iSet | para 25-200 m de recorrido

Cadena portacables e-spool® - La alternativa al tambor de cable sin anillo colector
e-spool® combina dos sistemas diferentes de suministro de energía de una forma única: Una cadena portacables estándar es guiada por un rodillo y, gracias a un muelle de retención integrado, garantiza que el sistema de suministro de energía tenga siempre la longitud y la tensión exactas. En la posición inicial, la cadena portacables, que ahorra espacio, está totalmente retraída. El twisterband conecta el rodillo al bloque final del eje, que sirve de interfaz con el cable instalado permanentemente.

Cadena portacables Liftband - aplicaciones verticales de hasta 13 m
liftband - modular, silencioso, ahorra espacio Transporte de medios, energía y datos hacia arriba. La cinta elevadora puede utilizarse para realizar aplicaciones verticales altas que disponen de mucho espacio horizontal pero sólo permiten una altura de sistema baja.

Cadena portacables e-drum
Un sistema modular permite una adaptación flexible a la aplicación. El sistema modular sin anillos rozantes del e-drum permite al usuario realizar un sistema compacto y duradero de guía y tambor para energía, datos, aire y líquidos.
Sistemas de cadenas portacables en lugar de festones, enrollacables motorizados y sistemas de barras colectoras
Esto también podría interesarle
Grúas de interior
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h