Cambiar idioma :
Ejemplo: PACK.2400.07AG5.075.10000.01 | Recorrido: 10 m | Radio de curvatura 75 mm
Designación
Imágenes de ejemplo
Número de pieza
Cantidad
Piezas individuales AG5
2400.07AG5.075.0
Eslabón de cadena 110
Piezas individuales AG
2400.07AG.075.0
109 Eslabón de cadena
Eslabones de cadena trenzados
2500.07.075.0
2 eslabones de cadena
Eslabones de cadena estándar
2400.07.075.0
2 eslabones de cadena
soporte de montaje para extremo móvil
soporte de montaje para extremo fijo
2070.3PZB.A2
2070.4PZ.A2
1 pieza.
1 pieza.
separador
AG.25.2.1
122 pieza.
Cable de acero
AG5. CUERDA.10
11 m
Fijación de la cuerda
Tensor de cuerda
Soporte de carril para AG
AG5.BEF.05
AG5.BEF.1
AG5.2400.07
1 pieza.
1 pieza.
28 piezas.
módulo extremo fijo
AG5.FP.2400.07
1 pieza.
Guía superior
2400.07AG5.075.DE.0
4 piezas.
Placa soporte
919.455
0
destornillador
MAT0050145
1 pieza.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h