Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los pórticos drylin® consisten en varios actuadores que realizan movimientos lineales XYZ. Están diseñados para deslizarse en lugar de rodar, lo que garantiza un funcionamiento silencioso y suave. Los componentes autolubricados son resistentes a la corrosión y no necesitan mantenimiento. Los pórticos drylin® también son ligeros y proporcionan un ahorro de hasta un 60% de los costes comparado con los robots convencionales.
Aplicaciones típicas:
Nuestros empleados se pondrán en contacto con usted lo antes posible por correo electrónico o, si lo desea, por teléfono, y responderán a su solicitud.
El sistema robótico MAPLE-PRO de Flysorter automatiza la clasificación de las moscas de la fruta para su uso en laboratorios de investigación. En este proceso, un robot de succión aspira los insectos de los módulos y los clasifica. Para esta tarea, la compañía confía en los componentes de automatización modular de igus.
El Camping Butler de W+F Engineering GmbH se utiliza como un sistema de limpieza totalmente automático para las fosas sépticas de los campings. En el interior del Camping Butler se encuentra un pórtico de tres ejes drylin que gira, vacía y limpia el tanque. El quid de la cuestión: todos los componentes de igus son libres de lubricación, de mantenimiento y de corrosión, por lo que son ideales para este sistema de limpieza.
La impresión de piezas XXL en 3D para la construcción de edificios ofrece muchas ventajas, como materiales sostenibles, flexibilidad en cuanto a la logística y libertad de diseño. Para llevar a cabo las ideas diseñadas, DUS fundó la compañía Actual para la impresión en 3D. Junto con igus, la empresa diseñó una impresora 3D móvil que puede imprimir las piezas XXL de forma fiable y con gran precisión y velocidad.
El nuevo sistema de control con interfaz web de igus® para sistemas lineales drylin® E permite definir recorridos, posiciones, velocidades y tiempos de funcionamiento de forma fácil y eficaz.
Este conjunto le proporciona un sistema de control intuitivo para su pórtico lineal drylin® E. Con el software correspondiente, puede programar y mover el robot gracias a una interfaz gráfica de usuario.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h