Cambiar idioma :

Durante más de 50 años, igus® ha desarrollado y producido sistemas de guiado de cables de alta calidad para diversas aplicaciones, desde máquinas expendedoras de bebidas hasta acerías. Las cadenas portacables de igus® ya se utilizan de forma fiable en muchos cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo. Debido al progreso técnico de los nuevos sistemas y máquinas del mercado, ampliamos constantemente nuestra gama de Cadenas Portacable® con innovaciones de productos. Bajo el lema Tech up. Cost down. le permitimos ahorrar costes y aumentar la calidad de las máquinas y sistemas al mismo tiempo.
Ampliación constante de la gama e-chain® con innovaciones de producto

Evite tiempos de inactividad, prolongue la vida útil de los productos y ahorre costes de mantenimiento

Recicle las antiguas cadenas portacables de igus® u otros fabricantes en lugar de tirarlas a la basura


El primer sistema de cadenas portacables del mundo con accionamiento propio, ahora prácticamente sin desgaste con un motor lineal. Para largas distancias de 1.000 m y más con una dinámica extrema y largos tiempos de funcionamiento. Para grúas ASC (Automated Stacking Cranes) de nueva generación.

La cadena portacables más grande del mundo® E4.350 se utiliza en la deshidratación de lodos para guiar con seguridad las pesadas mangueras móviles. A pesar de los enormes pesos de llenado, garantiza el alto tiempo de inactividad requerido de todo el sistema. Larga vida útil mínima de 15 años sin mantenimiento importante, funcionamiento continuo 365 días al año.

Diseño especial plano, sencillo y favorable para el tendido de cables en los espacios más reducidos de las extensiones para servidores o para extensiones/cajones de cualquier tipo. Enrutamiento de cables favorable con fácil llenado y radio de curvatura definido.

El carrete de cadena portacables® de igus es un sistema de cadena portacables motorizado y montado en carrete® que, gracias a una cadena especial equipada con insertos de rodillos, permite colocar la toma de forma flexible en un rango de hasta 100 m. Esto significa que se pueden abastecer más barcos que con sistemas fijos. Esto significa que se pueden abastecer más barcos que con los sistemas fijos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h