Cambiar idioma :

La cadena portacables más resistente, doblemente segura y flexible
La cadena portacables para alta mar OSC de igus® se utiliza en las condiciones más duras, donde la seguridad, la durabilidad y las duras influencias ambientales son cruciales para el funcionamiento del sistema. La OSC combina las ventajas de una cadena portacables de plástico con las de un cable de tracción de alta resistencia, que se guía en ambos eslabones de la cadena. Las fuerzas de tracción son absorbidas por la cuerda de fibra de plástico y transferidas al soporte de montaje. La separación interior puede adaptarse modularmente al proyecto y al paquete de cables. La cadena portacables® ofrece un radio de curvatura de 750 mm para cables y mangueras.

La separación interior de la cadena portacables puede personalizarse en función del proyecto y de los cables/mangueras que se vayan a utilizar. Los cables están dispuestos uno al lado del otro y separados entre sí por un cuerpo de PU (en forma de peine). El bloque de separación interior se inserta en un marco de acero y se bloquea desde arriba con tornillos y un travesaño extensor.
Los eslabones de la cadena de la OSC están fabricados con un material de PU espumado, por lo que son resistentes a los golpes. El cable de plástico pasa por el interior de los eslabones de la cadena y se sujeta varias veces en cada uno de ellos. Todas las piezas están atornilladas entre sí y pueden fijarse dos veces en caso necesario.
La cuerda de fibra de plástico de alta resistencia absorbe las fuerzas de tracción que se producen y las transfiere al soporte de montaje. De este modo, el cable queda libre de cualquier esfuerzo de tracción. El cable de tracción puede absorber fuerzas de tracción de hasta 187 kN.
El cable de fibra de plástico termina en los dos elementos de conexión de acero. La descarga de tracción del cable también se encuentra en este punto. El soporte de montaje puede atornillarse a la estructura del cliente mediante orificios pasantes.

| Diámetro del cable | Máx. 80 mm |
| Hi [mm] | Máx. 80 mm |
| Ha [mm] | 180 mm |
| Paso [mm] | 187,5 / 750 |
| Radio de curvatura [mm] | 750 mm |
| Peso [kg/m] | 40 kg/m |
| Carga de trabajo [kN] | 187 kN |
La cadena OCS offshore puede utilizarse en los siguientes sectores:
igus® ha desarrollado la cadena offshore para que los cables con grandes secciones transversales y grandes pesos puedan ser guiados con seguridad en aplicaciones suspendidas. Esta cadena portacables es la más fuerte y robusta de igus. Especialmente desarrollada para soportar grandes pesos de cables o incluso cargas de viento. Gracias a las cuerdas de plástico instaladas en el interior de los eslabones de la cadena, la cadena portacables puede absorber cargas de tracción de hasta 187 kN.
El nuevo suministro de energía de igus® está construido en torno a un cable de plástico de alta resistencia que absorbe las fuerzas de tracción del sistema. El cable está hecho de una fibra de plástico sintético, por lo que es inastillable, resistente a la intemperie, flexible y libre de corrosión. Esto permite a la cadena portacables soportar cargas de tracción de hasta 187 kN.
La cadena® puede abrirse desde arriba aflojando los tornillos del travesaño. De este modo se tiene acceso al paquete de cables y se puede cambiar en consecuencia. Otra posibilidad es tirar del cable longitudinalmente a través del OSC.
La entrega de la cadena OSC depende de la longitud de la cadena. Por lo general, la cadena OSC se entrega premontada, con montaje final en las instalaciones del cliente. Nuestro equipo de instalación estará encantado de encargarse del montaje.
Todas las partes de la cadena se atornillan entre sí y se aseguran y pegan con arandelas de cuña. En caso necesario, estas uniones también pueden hacerse cautivas con una chaveta a modo de doble cierre atornillado.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h