Cambiar idioma :

Duradero
Rápido de llenar
Montaje sencillo
Gran estabilidad
Conexión universal
Ruedas de gran estabilidad, diseño silencioso, rodamientos de bolas de acero inoxidable
Se puede abrir por ambos lados en el radio exterior
Cierre ultrarrápido con la presión del pulgar
Gran cerrojo con gran fuerza de sujeción
Varias opciones de conexión con y sin descarga de tracción
Serie
altura interior hi [mm]
anchura interior Bi[mm]
anchura exterior Ba [mm]
altura exterior ha [mm]
radio de curvatura R [mm]
recorrido [m]
2700R
35
50 - 175
66 - 194
50
150
150
3500R
45
75 - 225
95 - 245
64
125 - 200
150
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h