Cambiar idioma :

Movimiento tridimensional con poca necesidad de altura
Guiado seguro y flexible de la manguera más pequeña < Ø 1 mm es la descripción funcional del innovador sistema portacables e-cord micro de igus®. El flexible e-cord micro puede montarse modularmente y adaptarse así al movimiento en la máquina. Los radios predefinidos evitan que la manguera se retuerza y garantizan un proceso fluido sin tiempos de inactividad de la máquina.
El tubo capilar real sólo tiene el tamaño de la aguja de una jeringa. Para garantizar que el tubo capilar pueda moverse de forma dinámica a largo plazo, no debe doblarse hasta un radio inferior a 45 mm. Para ello se ha desarrollado el e-cord micro. El tubo capilar se coloca primero en una manguera y ésta se engancha en el soporte. El sistema flexible permite ahora movimientos en varios ejes y el radio de 45 mm se da en todo momento.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h