Cambiar idioma :
El sistema funciona mediante un brazo telescópico en la RTG, que puede extenderse y retraerse. Esto tiene dos ventajas: En primer lugar, permite el acoplamiento automático y la RTG arrastra la cadena de energía, por la que pueden circular simultáneamente todos los medios. Esto garantiza el suministro de energía y datos. En segundo lugar, se pueden compensar los desniveles horizontales y verticales y las desviaciones en el recorrido. El sistema es apto para largas distancias de recorrido: 500 metros y más son concebibles, dependiendo de los requisitos del cliente en el puerto de contenedores.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h