Laboratorio de pruebas de drylin®

Nuestro laboratorio de pruebas para la tecnología lineal drylin

¿Qué probamos y cómo?

¿Qué bancos de pruebas dispone el laboratorio de tecnología lineal?

Banco de pruebas para recorridos lineales de gran longitud

Carrera lineal larga

  • Prueba de desgaste pivotante
  • Carga de hasta 200N
  • Velocidad superficial de 0,01m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro posible del eje de 10 mm
  • Longitud de carrera de 300 mm
  • Posibilidad de pruebas bajo el agua
Banco de pruebas 5:1 con movimientos lineales
  • coeficiente de desgaste y fricción durante el movimiento lineal
  • carga de hasta 2.500 N
  • velocidad superficial de 0,2 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro posible del eje de 20 mm
  • longitud de carrera de 200 mm
Pruebas bajo el agua con la tecnología lineal

Tecnología lineal bajo el agua

  • Prueba de desgaste con movimiento oscilante
  • carga de hasta 100N
  • velocidad superficial de 0,01m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro posible del eje de 10 mm

¿A qué herramienta online fluyen los resultados de la prueba?

Prueba en el laboratorio de pruebas y herramienta online de igus

Pruebas prácticas seleccionadas del laboratorio de pruebas de igus

Probamos su aplicación

Las diferentes áreas del laboratorio de pruebas de igus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos