Cambiar idioma :


¿Cómo puede evitarse la contaminación no deseada en los laboratorios?
Las tuercas de husillo metálicas siguen siendo habituales en la tecnología médica. Sin embargo, la mayoría de ellas requieren lubricación y mantenimiento periódicos. Las partículas de polvo y suciedad pueden adherirse bien a la lubricación utilizada. Esto provoca una contaminación considerable y un desgaste mucho mayor en comparación con un sistema de funcionamiento en seco. Además, la tuerca metálica del husillo puede corroerse rápidamente en entornos húmedos.
La tecnología de husillos drylin®, exenta de lubricación y mantenimiento, se utiliza en la tecnología médica y presenta muchas ventajas convincentes. No necesitan lubricación ni mantenimiento y pueden utilizarse sin problemas en entornos corrosivos.

Cómo la tecnología de los husillos de igus® puede reducir costes en los dispositivos de rehabilitación
Las tuercas roscadas de metal son más caras de adquirir que las tuercas roscadas de plástico. Sustituyendo su tuerca de husillo metálica por la tecnología dryspin® con las mismas dimensiones de conexión, puede ahorrar hasta un 50,9 % en costes de adquisición. Las pruebas han demostrado que el índice de desgaste puede reducirse hasta un 25 % y la vida útil aumentar un 30 %.
Obtenga más información sobre cómo puede mejorar la tecnología de su aplicación médica y reducir costes al mismo tiempo:
dryspin® tecnología de husillo

Nuestra tuerca de husillo reductora del juego axial puede ayudarle
Además de la elección correcta del material, un mecanismo de pretensión ha demostrado ser una medida eficaz para reducir el juego axial no deseado. Existen tres variantes con pretensión para nuestros dryspin® roscas empinadas y roscas trapezoidales:
► Tuerca de husillo con juego cero
► Tuerca del husillo con juego reducido
► Tuerca de husillo AB

La evaluación de la prueba de desgaste de la dimensión 10x3 de acero inoxidable AISI 304 ha demostrado que nuestra rosca dryspin® Ds10x3 puede lograr hasta un 25 % menos de desgaste, hasta un 25 % más de vida útil y una mayor eficiencia en comparación con la competencia y la rosca trapezoidal Tr10x3.

Las mayores distancias entre las roscas individuales dryspin® aumentan la proporción (factor 1,3) de polímero tribológicamente optimizado en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficacia son decisivos para una vida útil hasta 5 veces superior a la de las roscas empinadas convencionales.

Desde equipos de laboratorio e instalaciones hospitalarias hasta sistemas de rehabilitación: la lubricación y la ausencia de mantenimiento de los accionamientos de husillo permiten su uso en casi todas las áreas médicas.
Gracias al uso de los polímeros de alto rendimiento iglidur® optimizados trioblogicamente, el polvo y la suciedad no pueden adherirse al accionamiento por husillo. Y la tecnología dryspin® también va un paso por delante en entornos húmedos: es 100 % anticorrosiva. Esto garantiza un funcionamiento sin problemas durante toda la aplicación. Descubra el funcionamiento en seco sin mantenimiento en la tienda en línea de la tecnología de husillos dryspin®.

Las instalaciones médicas como hospitales, quirófanos o laboratorios a menudo deben ser especialmente silenciosas. En consecuencia, las piezas instaladas en las aplicaciones deben funcionar de forma silenciosa. También en este caso, la tecnología dryspin® ha demostrado ser la alternativa perfecta a los accionamientos convencionales de husillo metálico.
La geometría redondeada del flanco del diente reduce la superficie de contacto entre el husillo roscado y la tuerca del husillo. Como resultado, los husillos dryspin® funcionan casi en silencio y sin vibraciones, incluso bajo carga. Nuestra tienda de roscas ofrece una amplia gama de diferentes formas y tamaños de husillos de rosca.

Las aplicaciones médicas deben cumplir elevados requisitos, como adecuación a salas blancas, resistencia a medios, etc. Los costes de las pequeñas piezas necesarias son, en consecuencia, elevados.
La tecnología dryspin® impresiona en una comparación de costes. No sólo se distingue de su homólogo metálico por sus numerosas ventajas técnicas, sino que además es un 50,9 % más barata.

Con el experto, puede encontrar rápidamente la pieza del sistema de rosca adecuada para su aplicación y recibir una declaración sobre la vida útil prevista.
Con el configurador, puede encontrar rápidamente el husillo roscado adecuado y personalizar los espárragos en ambos lados. La aplicación genera directamente para usted un dibujo acotado de su configuración.
Su propio accionamiento de husillo con la información más importante para la tecnología médica de un vistazo:
► Sin lubricantes ni mantenimiento
► Mayor eficiencia y vida útil más larga
Resistente a los medios
► Marcha silenciosa y sin vibraciones gracias a la geometría redondeada de los dientes
► La vida útil se puede calcular en línea
impresoras 3D | máquinas expendedoras | tecnología ferroviaria |
maquinaria de construcción | tecnología de fachadas | tecnología de fluidos | | industria de bebidas | <a href="es-de/website/threaded-rod/applications/" uuid="6610907b-19ff-4f60-a1ae- 103f99d66ace" title="f66848ee-d835-49c3-a316-a41b855b1331" target="_self" >industria de la madera | Tecnología de cámar as | Industria aliment ari a | Tecno logía médica | Modelismo | Muebles
| muebles & Diseño industrial | robots | tecnología solar | industria textil |industria del embalaje | y mucho más.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h